Системы привода для погрузки и разряжения грузовых автомобилей в логистических центрах

  • Схематическое изображение автоматизированной погрузки и разрядки грузовиков.

    В сфере логистики погрузка и разряжение грузовых автомобилей обычно осуществляются с помощью автоматизированного оборудования.

В логистические центры ежедневно поступают и оттуда отправляются большие объемы грузов. Надежная и высокопроизводительная приводная техника обеспечивает бесперебойную погрузку и разгрузку грузовиков при высокой пропускной способности. Компания SEW-EURODRIVE предлагает вам экономичные приводные решения для ваших установок из одних рук. Воспользуйтесь ноу-хау одного из ведущих мировых специалистов в области приводов.

Ваши преимущества

  • Высокая гибкость

    благодаря адаптируемой приводной технике, с помощью которой вы можете надежно погружать товары любого типа в продолжительном режиме работы.
  • Оптимальное использование пространства

    благодаря компактной конструкции наших приводов и децентрализованной технологии.
  • Низкие затраты на электроэнергию

    благодаря высокоэффективной мехатронной приводной технике.
  • Низкие эксплуатационные расходы

    благодаря приводам с высокой перегрузочной способностью и простыми в обслуживании характеристиками, обеспечивающими максимальную безаварийность.

Наши решения для надёжной и точной погрузки грузов

конвейерный участок

Безопасная транспортировка товаров, групповой упаковки и поддонов к месту погрузки

На входе и выходе товаров в крупных распределительных центрах конвейерные участки обеспечивают безопасную и своевременную загрузку и разгрузку грузовых автомобилей. С помощью нашей приводной техники с высоким крутящим моментом и высокой эффективностью вы надежно решите все задачи и значительно снизите энергопотребление.

Наше предложение для вашей задачи

Асинхронные трехфазные двигатели серии DR..

Наши трехфазные двигатели серии DR.. соответствуют всем мировым стандартам энергоэффективности и уже сегодня отвечают новым требованиям стандарта IEC для двигателей. Таким образом, мы можем предложить вам высокий потенциал энергосбережения. А также долгосрочную уверенность в том, что вы уже сегодня соответствуете стандартам завтрашнего дня.

Электронный двигатель DRC..

Вы хотите оснастить свое оборудование децентрализованной мехатронной приводной техникой? Тогда синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов класса эффективности IE4 со встроенной приводной электроникой станет для вас идеальным выбором.

Децентрализованный мотор-редуктор с преобразователем частоты MOVIMOT®

Мотор-редуктор со встроенным преобразователем частоты разработан для компактной децентрализованной установки.

Децентрализованный мотор-редуктор с пускателем двигателя MOVI-SWITCH®

Мотор-редуктор со встроенным пускателем двигателя не требует дополнительного места в распределительном шкафу.

Прикладное решение MAXOLUTION®— пакет «Конвейерный участок»

Благодаря заранее определённым вариантам решений в пакете приложений «Конвейерный участок» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Поворотный стол/поворотный рольганг

Поворот товаров и групповой упаковки под углом

Поворотные рольганги или поворотные столы используются, когда товары на конвейерной линии должны изменить направление движения. Для этого применения наша приводная техника обеспечивает вам компактную конструкцию, а также высокую мощность и эффективность. Также в нашем ассортименте: готовые пакеты решений, которые помогут вам быстрее и проще спланировать проект.

Наше предложение для вашего применения

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований.

Децентрализованный привод MOVIMOT®

Мотор-редуктор со встроенным преобразователем частоты разработан для компактной децентрализованной установки.

Стандартный локальный преобразователь MOVIFIT®-FC

Локальный стандартный преобразователь MOVIFIT®-FC доступен в различных вариантах в зависимости от функционального уровня — от простых до сложных задач.

Прикладное решение MAXOLUTION®-Пакет «Поворотный рольганг»

Предварительно определённые варианты решений в пакете приложений «Поворотный рольганг» максимально упрощают проектирование. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение