Безопасное размещение и точное извлечение товаров на полностью автоматизированных складах
В высокостеллажных складах логистической отрасли полностью автоматизированные передвижные подъемники для многоярусных складов обеспечивают быстрое и надежное размещение, а также точное извлечение самых разнообразных грузов и групповой упаковки. Решающими факторами, определяющими требования к складскому оборудованию и, соответственно, к приводной технике, являются не только вес транспортируемого груза, но и количество требуемых циклов в час, а также размеры склада.