Каждая отрасль имеет свои особенности. Самые разнообразные движения требуют инновационных, эффективных, мощных и надежных приводных систем. Мы предлагаем вам приводы и решения, подходящие именно для вашей отрасли.
Строительная отрасль предъявляет к приводной технике особенно высокие требования. С одной стороны, она должна быть столь же прочной и долговечной, как и используемое в этой отрасли оборудование, и надежно работать даже при самых суровых условиях. С другой стороны, большое значение придается точности, например, при выполнении задач позиционирования.
Тем, кто ищет стабильные, мощные и эффективные приводные решения для строительной отрасли и производства строительных материалов, наши инновационные продукты и решения станут идеальным выбором. Наша приводная техника в любом климате и при любых условиях не только надежна, обладает высоким крутящим моментом, прочна и безопасна, но также отличается высокой электрической и механической перегрузочной способностью, пыленепроницаемостью, особой коррозионной стойкостью и защитой от струй воды. От гравийных и горнодобывающих предприятий, через карьеры и глиняные карьеры, вплоть до производства цемента или готового бетона — наша техника автоматизации привносит динамику в строительную и строительно-материаловную промышленность.
В горнодобывающей промышленности и при добыче сырья люди и техника подвергаются воздействию крайне суровых условий. Крайне неравномерные нагрузки, вызванные загрязнением и резкими перепадами, а также холод, жара или дождь оказывают сильное воздействие на используемые материалы. Наши продукты и решения успешно удовлетворяют ваши требования в горнодобывающей промышленности.
Ежедневно транспортируются тонны самых разнообразных транспортируемых грузов: письма, посылки, ценные грузы, жидкости, скоропортящиеся грузы, такие как продукты питания или цветы, детали машин, опасные грузы, живые животные и многое другое. На каждом этапе транспортируемые грузы необходимо поднимать, перемещать, укладывать в штабеля и поворачивать. Чтобы экономично справляться с этими разнообразными задачами, к используемой приводной технике предъявляются высокие требования: модульность, надежность и эксплуатационная готовность так же важны, как и прочность, высокий крутящий момент и долговечность. Будь то подъемно-транспортное оборудование для ULD, погрузочные доки для грузовиков, передвижные подъемники для многоярусных складов или современные решения в области электромобильности — благодаря проверенным и надёжным прикладным решениям из нашей модульной системы мы обеспечиваем повышение экономичности, гибкости и безопасности во всех процессах.
Требования к упаковочным машинам в пищевой промышленности и индустрии потребительских товаров: динамика, точность, непрерывность. Таким образом, последовательно выполняются различные задачи, такие как розлив, укупорка, укладка на поддоны и транспортировка. Самые разнообразные движения требуют инновационных, эффективных и мощных приводных систем.
Доверьтесь нашей приводной технике. Она надежна, гибка, динамична и точна. Обеспечьте экономичную реализацию своего индивидуального процесса материально-технического потока, независимо от того, используется ли тактированная или непрерывная транспортировка. Кроме того, в сотрудничестве с вами разрабатываются решения для целых производственных линий.
Области применения в деревообработке и деревопереработке разнообразны и предъявляют высокие требования: коркование, пиление, сверление, фрезерование, строгание, прессование, шлифование, механическая обработка, отделка и т. д. Станки, установки и оборудование должны быть динамичными, точными, прочными и обладать высоким крутящим моментом.
Превосходство нашей приводной техники наглядно демонстрирует, почему компания SEW-EURODRIVE представлена во всех ключевых отраслях по всему миру: удельная мощность, широкий выбор моделей, перегрузочная способность и надежность дают пользователю ту уверенность, которой он нуждается — оптимальное решение для любого применения и максимальная эффективность. Мы также с удовольствием разрабатываем специальные решения, необходимые в деревообрабатывающей промышленности, в сотрудничестве с вами.
В связи с стремительным ростом онлайн-торговли компании, занимающиеся логистикой посылок, испытывают всё большее давление. Согласно последним исследованиям, только в Германии ежегодно необходимо доставить более трёх миллиардов отправлений. В пересчёте на день это составляет
В соответствии с духом времени растут требования к конвейерным и сортировочным установкам поставщиков посылочных услуг и, следовательно, к приводной и автоматизационной технике. При этом востребованы гибкие, простые в эксплуатации и энергоэффективные решения.
С нами, компанией