Комплексная автоматизация машин и установок: перспективная и модульная

Для автоматизации ваших машин и установок вплоть до всего завода мы делаем ставку на инновационные технологии. На основе нашей модульной системы мы предлагаем вам возможность реализовать комплексные решения по автоматизации — интегрированные, масштабируемые и все из одних рук. Благодаря нашему многолетнему опыту мы преобразуем ваше производство в интеллектуальный завод, управляемый программным обеспечением. Сделайте ставку на интегрированность, чтобы уже сегодня овладеть процессами завтрашнего дня.

Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Автоматизация — это процесс, при котором технические системы, программные алгоритмы или промышленные роботы выполняют задачи самостоятельно и без вмешательства человека.

Основные аспекты автоматизации:

  • Этимология: термин происходит от греческого слова automatos («по собственному приводу»).
  • Технологическая суть: использование робототехники, искусственного интеллекта и программного обеспечения для управления процессами.
  • Экономическая выгода: повышение эффективности и точности в промышленности (Индустрия 4.0).
  • Социальная цель: освобождение человека от повторяющихся действий, чтобы создать пространство для сложной, творческой работы.

Хотя эти термины часто используются как синонимы, между ними есть небольшая разница:

  • «автоматизация» описывает состояние системы, работающей полностью автономно.
  • Автоматизация — это процесс или техническая мера, направленная на достижение этого состояния автоматизации.

«Машина» — это самодостаточная производственная единица (устройство), выполняющая конкретную функцию. Машины могут быть механическими, электрическими или устройствами с электроникой и, как правило, являются частью более крупной установки. Типичными примерами машин являются розливные и упаковочные машины в пищевой промышленности, например, рукавные упаковочные машины или машины для розлива в стаканы и бутылки.

В отличие от этого термина «линия» обычно обозначает более сложную систему, с помощью которой реализуется определённый производственный процесс. Такая линия, как правило, состоит из нескольких машин или производственных модулей, а также других компонентов, которые объединены в сеть с помощью систем управления и взаимодействуют друг с другом в рамках линии.

Центральным компонентом решений для установок и машин от SEW-EURODRIVE является наша модульная система автоматизации MOVI-C®. Таким образом, мы предоставляем нашим клиентам основу для реализации комплексных решений по автоматизации — единых, масштабируемых и поставляемых одним производителем. Состоящая из приводной техники, систем управления, преобразователей частоты (для децентрализованной установки или монтажа в электрошкафу) и соответствующего программного обеспечения, система MOVI-C® обеспечивает максимальное облегчение работы и готовность к будущим требованиям.

  • Промышленные роботы
  • мобильные роботы
  • рельсовые системы
  • Решения по автоматизации оборудования

Благодаря нашим масштабируемым решениям мы можем предложить клиентам разнообразные варианты внедрения — от отдельных компонентов и комплектов до полных системных решений MAXOLUTION®. Это позволяет нам решать сложные задачи автоматизации наших клиентов.

Наши решения основаны на открытых, перспективных технологиях, которые легко интегрируются в существующие процессы и системы. Наше надстройковое программное обеспечение управляет всеми элементами, интеллектуально объединяет их в сеть и таким образом интегрирует в программно-определяемый завод. Оно играет центральную роль в том, чтобы уже сегодня предлагать нашим клиентам перспективные решения и прокладывать путь к программно-определяемой автоматизации.

Какие базовые компоненты использует SEW-EURODRIVE для решений в области автоматизации?

Ключевым компонентом решений SEW-EURODRIVE в области оборудования и машин является наша модульная система автоматизации MOVI-C®. Таким образом, мы предоставляем нашим клиентам основу для реализации комплексных решений в области автоматизации — универсальных, масштабируемых и поставляемых от одного производителя. Состоящая из приводной техники, систем управления, преобразователей частоты (для децентрализованной установки или монтажа в электрическом шкафу) и соответствующего программного обеспечения, система MOVI-C® обеспечивает максимальное упрощение эксплуатации и перспективность, в которых вы нуждаетесь.

Узнать больше
Автоматизация — это результат целостности. Когда все компоненты идеально взаимодействуют друг с другом, возникает система, которая представляет собой нечто большее, чем просто сумма её частей. При этом автоматизация должна быть настолько гибкой, чтобы её можно было интегрировать в любую фабрику и любой технологический процесс.
Тобиас Ниттель
Руководитель Центра корпоративных решений – Электроника