• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Мощная динамика
Высокие скорости движения и оптимальное позиционирование позволяют достичь мощной динамики.

Упрощенная разработка проектов
Нет необходимости проверять соотношение между моментом двигателя и внешним моментом инерции.

Снижение затрат на техобслуживание
Больше не требуется изнашиваемых частей, например шпинделей, шариковых подшипников и зубчатых ремней.

Пониженный уровень шума
Меньше шума, даже при высоком напряжении питания.

Электроцилиндр серии CMS.. / CMSM..

Идеальное приводное решение для оптимальной интеграции машины

Уже и без того высокие требования, предъявляемые к машинным циклам, ускорению и скорости линейного перемещения во многих областях, таких как погрузка-разгрузка, транспорт и производство, продолжают неуклонно возрастать. В то же время пользователи этих сложных систем придавать особое значение использованию практически износостойкой и не требующей обслуживания приводной техники. Прямой привод с конвективным охлаждением выполняет все требования по обеспечению высокое качество контроля с мощной динамикой и стабильно высокими уровнями точности.

Специально разработан для обеспечения безотказности технологического процесса. Поскольку линейное движение и сила генерируется напрямую, для линейных двигателей не нужны механические элементов передачи или изнашиваемые детали, например шпиндели, подшипники или зубчатые ремни. Кроме того, необходимые для этого новейшие технологии намотки и пластинчатого сердечника обеспечивают оптимальное соотношение силы и плотности.

Представлены 3 версии двигателя: SL2-Basic, SL2 Advance System и SL2 Power System. Все двигатели представлены в нескольких вариантах ширины и длины и в скоростных классах 1, 3 и 6 м/с. Ваша гибкость также важна для нас: Вторичные компоненты для линейных двигателей представлены с различной длиной и при необходимости его можно легко подобрать.

Вариант SL2-Advance/Power System можно легко интегрировать в качестве мотор-редуктора. Наш блок охлаждения двигателя уже предлагает все ключевые компоненты, необходимые для сборки машины. Среди них охлаждающие поверхности, прочность, вес, установка подшипника, узел нагрузки и тепловое расширение. SL2 Power System имеет более высокое номинальное усилие благодаря встроенному вентилятору принудительного охлаждения.

SL2-Basic позволяет преодолеть ограничения традиционной конструкции машины. Сократите компоненты привода до самых необходимых. Создайте свою собственную оптимальную машину с помощью модульных компонентов.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Не требуется механических компонентов передачи или изнашиваемых деталей, так как линейное движение и силы генерируются напрямую
  • Оптимальное соотношение сила-плотность благодаря новейшей технологии намотки и пластинчатому сердечнику
  • Практически не требует обслуживания
  • Высокое качество управления, динамика и точность
  • Представлен в трех вариантах: SL2 Basic, SL2 Advance System, SL2 Power System
  • Вторичные компоненты представлены в трех различных длинах; можно легко подобрать

SL2 Базовый: первичный и вторичный

  • Ширина: 25, 50, 100, 150, 200 и 250 мм.
  • Номинальные скорости: 1, 3 и 6 м/с
  • 4 варианта длины двигателя: VS, S, M и ML
  • 4 длины вторичного компонента: 64, 128, 256, 512 мм
  • Номинальная тяга от 125 Н до 6000 Н
  • Пиковое усилие подачи от 330 Н до 12 600 Н
  • IP65

Базовые компоненты интегрированы в блоки охлаждения

  • Ширина: от 50 мм до 150 мм
  • Номинальные скорости: 1, 3 и 6 м/с
  • 4 варианта длины двигателя VS, S, M и ML
  • 4 длины вторичного компонента: 64, 128, 256, 512 мм
  • Номинальная тяга от 280 Н до 3600 Н
  • Пиковое усилие подачи от 650 Н до 7700 Н
  • IP65

SL2 Advance с дополнительным вентилятором

  • Ширина: от 50 мм до 150 мм
  • Номинальные скорости: 1, 3 и 6 м/с
  • 4 варианта длины двигателя VS, S, M и ML
  • 4 длины вторичного компонента: 64, 128, 256, 512 мм
  • Номинальная тяга от 400 Н до 5500 Н
  • Пиковое усилие подачи от 650 Н до 7700 Н
  • IP54

Опции для SL2 Advance System и SL2 Power System

  • Конструкция на торце двигателя с соответствующими штепсельными разъемами
  • Совместимая с EMC конструкция корпуса соединителя
  • Разгрузка от натяжения обеспечивается соединителями с пластинчатой ​​прокладкой (конец кабеля) в соответствии с EN 61884
  • Широкий выбор аксессуаров для сборки инвертора
  • Высокодинамичные, гибкие обрабатывающие машины
  • Условия для погрузки-разгрузки материалов
  • Применение для подъема и транспортировки