• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Больше, чем движение
Благодаря развернутой функции контроля в режиме реального времени и дополнительной ОС Windows

Просмотр данных непосредственно на контроллере
Что сокращает количество используемых интерфейсов и экономит проектное время

Централизованное хранение данных
Так как инженерные задачи выполняются непосредственно контроллером

Аппаратное обеспечение контроллера для децентрализованной установки Платформа для контроля движения MultiMotion Конфигуратор приложений для конфигурируемых блоков управления Контроллер для шкафов управления

Высокоточные функции управления перемещением и визуализации с MOVI-PLC® высокого уровня эффективности

Как операторы крайне сложных систем, вы сталкиваетесь с необходимостью обеспечить работу высокотребовательных функций с несколькими степенями свободы. Возможность реализации этой задачи с помощью централизованного контроллера с ограниченным количеством интерфейсов делает Ваши усилия значительно более эффективными и продуктивными.

Наши MOVI-PLC ® power - программируемые контроллеры перемещений и логические контроллеры, соответствующие стандарту IEC-61131-3, станут для Вас оптимальным решением. Они специально предназначены для осуществления высокотехнологичных функций мониторинга с централизованной структурой. Данные устройства в качестве основной функции имеют функцию управления перемещениями в координатных системах с электронными кулачками 3D-роботами с семью степенями свободы.

Система в режиме реального времени с высокой производительностью и длительностью цикла 1 мс

Встроенный микропроцессор Intel Core2Duo обеспечивает исключительно высокую производительность и крайне короткое время отклика. Устройство также имеет системную шину SBUSPLUSPLUS (встроенный EtherCAT) для синхронной передачи рабочей мощности приводам. Соответственно, выполнение управляющих сигналов контроллеров перемещений и логических контроллеров во многокоординатных приводных системах плоть до 32 координат осуществляется за одну миллисекунду.

В комплект также входит карта памяти CFast для аппаратных средств, приложений и хранения рабочих данных. Легкая замена оборудования и быстрый доступ к данным.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Возможность просматривать данные непосредственно на экране MOVI-PLC® power

  • Предназначено для оборудования в типоразмерах T0–T25
  • Сокращение количества интерфейсов с реализацией всех функций посредством одного контроллера
    • Требовательные технологические функции, например, управление кулачками или электронными приводами
    • 3D-функции управления роботами с 8 степенями свободы
  • Беспроблемное и эффективное внедрение высокосложного оборудования
  • Централизованное управление 32 координатами включительно за одну миллисекунду посредством контроллера перемещений или логического контроллера
  • Достаточно мощности для развертывания программ на самых требовательных производствах
  • Быстрая синхронизированная шина SBUSPLUS для координации работы приводов
  • Карта памяти CFast для аппаратных средств, приложений и хранения рабочих данных облегчает замену устройств и дает возможность быстрого доступа к данным
  • Процессор Intel Core2Duo 2.2 GHz
  • 1 x 1 ГБ Ethernet (10/100 BaseT) для инженерных задач или TCP/IP и UDP через IEC 61131-3
  • 1 интерфейс Ethernet для SBUSPLUS
  • 16 МБ памяти для установки программ, 64 МБ памяти для хранения данных
  • 32 КБ сохраняемых переменных + 24 КБ системных переменных (сохраняемых)
  • Автономные задачи и 8 циклических задач (1–10 000 мс)
  • Считываемая на ПК карта памяти для прошивки и прикладных программ
  • Дополнительный интерфейс CAN OSC71B

Расширьте свою систему с помощью Windows Embedded Standard 7

Чтобы расширить систему с помощью Windows Embedded Standard 7, просто установите вторую карту памяти CFast. Это преобразит ваш MOVI-PLC® в высокопроизводительный контроллер автоматизации, который сочетает в себе высокотехнологичное управление движением с логическим управлением и возможностями визуализации в одной системе.

Дополнительная ОС Windows поддерживает интуитивное 3D-моделирование и бесперебойное управление последовательностями перемещений. Различные интерфейсы USB дают возможность подключения периферийных устройств, например, клавиатуры, координатного манипулятора и принтера. Интерфейс DVI предназначен для подключения внешнего монитора. С нашими Поколение операционных терминалов OPT71Cпозволит вам правильно расширить функционал вашего контроллера перемещений. Вместе с HMI-Builder.PRO и его широким набором функций для разработки человеко-машинного интерфейса вы сможете повысить эксплуатационную надежность и сократить инженерные расходы.

Необходимо установить другие программы во время работы системы? Не готовы видеть на экране голубые окна Windows? Не волнуйтесь их появление не скажется на управлении оборудованием. Благодаря новой технологии гипервизора ОС Windows 7 не оказывает никакого влияния на поведение в реальном времени работающей операционной системы.

  • Функции визуализации на базе контроллера у устройства MOVI-PLC® с высоким уровнем эффективности.
  • Воспользуйтесь преимуществами функционала Windows благодаря второй ОС Windows, устанавливаемой на котроллере MOVI-PLC® power
  • Функции визуализации на экране стандартного промышленного монитора OPT71C

Централизованное хранение и управление данными

  • Центральное хранилище данных
  • Инжиниринг
  • Контроль состояния
  • Сбор операционных данных

Визуализация на базе контроллера

  • Для реализации функций визуализации в MOVI-PLC® power под управлением ОС Windows
  • Устройство вывода данных: стандартный промышленный монитор OPT71B диагональю 12 или 15 дюймов
  • Подключение через DVI или USB (сенсорный экран)