• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества мотор-редукторов

Безопасная и надёжная работа
благодаря способности выдерживать высокие консольные нагрузки

Нет дополнительных требований к подшипникам вала мешалки,
что означает более простую конструкцию и более экономичный конечный результат.

Широкий выбор различный комбинаций,
так как размеры вала и фланца совместимы со стандартными размерами на рынке.

Универсальность для вашего оборудования
благодаря широкому выбору опций и вариантов исполнения редуктора

Широкая сеть обеспечения технической поддержки
благодаря глобальной команде сервисных инженеров SEW-EURODRIVE

Цилиндрические редукторы R..DR.. Плоские мотор-редукторы F..DR.. Мотор-редукторы конические K..DR.. Червячные мотор-редукторы S..DR.. Угловые мотор-редукторы W..DR. Приводной агрегат MOVIGEAR® classic Приводное устройство MGF..-DSM с MOVITRAC® LTP-B

Легкая оптимизация и максимальная универсальность

Решения SEW-EURODRIVE охватывают практически любые сферы применения в самых разных отраслях, используя специальную конструкцию для мешалок в трёх высокоэффективных сериях стандартных редукторов. Серия цилиндрических редукторов RM.. от SEW‑EURODRIVE уже давно доступна для миксеров и мешалок.

НОВИНКА в линейке решений SEW-EURODRIVE соосные мотор-редукторы из серии FM../FAM.. и конические мотор-редукторы из серии KM../KAM.. - два типа мотор-редукторов чаще всего используемых для применения в этой сфере. Именно эти редукторы обладают компактными размерами для установки в ограниченном пространстве, одновременно обеспечивая удобство установки вала перемешивающего устройства в полый вал редуктора. Во многих случаях можно обойтись без дополнительных подшипников.

Допустимые нагрузки варьируются от 25 000 Н до 176 500 Н, а мощность двигателей варьируется от 0,12 кВт до 200 кВт. Максимальный допустимый выходной крутящий момент редуктора варьируется от 820 Нм до 20 000 Нм.

Более подробная информация о мотор-редукторах для перемешивающих устройств.

Следующие опции доступны для мотор-редукторов:

  • Двойная манжета на выходном вале для дополнительной защиты от утечек масла
  • Усиленные подшипники, расположенные на противоположной стороне от выходного вала, для увеличения допустимой радиальной нагрузки, особенно в случае высоких выходных скоростей и низких передаточных чисел.
  • Нипель для дополнительной смазки подшипников на выходном валу
  • Специальная конструкция и датчик утечки для предотвращения загрязнения маслом.

Совместимые электродвигатели

Разумеется, SEW‑EURODRIVE также предлагает двигатели классов энергоэффективности от IE1 до IE3, совместимые редукторами.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Характеристики

  • Соосные цилиндрические редукторы с выносным подшипниковым узлом в следующем исполнении
    • FAM.. с полым валом
    • FM.. со сплошным валом
  • Возможные опции
    • Двойное уплотнения
    • Защита от утечки масла
    • Возможность повторной смазки подшипников
    • Допустимые консольные нагрузки от 25 000 Н до 176 500 Н
    • Максимально допустимый выходной крутящий момент от 820 Нм до 20 000 Нм
Технические особенности
  • 7 типоразмеров, диапазон крутщегно момента от 820 Нм до 20 000 Нм
  • Габариты 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157
Диапазон передаточных чисел i 3.87 – 281.71
Макс. выходной крутящий момент Нм 820 – 20 000
Диапазон мощности двигателя кВт 0.12 – 200
Соосные цилиндрические мотор-редукторы FM../FAM.. с двигателями DRS../DR2S.. IE1
Редуктор Электродвигатель
Габарит M amax [Nm] Габарит Мощность [кВт]
67 820 63MSR4 – 132MC4 0.12 – 9.2
77 1500 63MSR4 – 160M4 0.12 – 11
87 3000 71MS4 – 180HC4 0.37 – 30
97 4300 80M4 – 225MC4 1.1 – 55
107 7840 100M4 – 225MC4 3 – 55
127 12 000 132S4 – 225MC4 5.5 – 55
157 20 000 160M4 – 315L4 11 – 200
Соосные цилиндрические мотор-редукторы FM../FAM.. с двигателем DRN.. / IE3
Редуктор Электродвигатель
Габарит M amax gear unit [Нм] Габарит Мощность [кВт]
67 820 63MS4 – 132M4 0.12 – 7.5
77 1500 63MS4 – 160L4 0.12 – 15
87 3000 71MS4 – 200L4 0.37 – 30
97 4300 80M4 – 225S4 0.75 – 37
107 7840 100LS4 – 250M4 2.2 – 55
127 12 000 132S4 – 280M4 5.5 – 90
157 20 000 132L4 – 315H4 9.2 – 200

Характеристики

  • Конические редукторы с выносным подшипниковым узлом
    • KAM.. с полым валом
    • KM.. со сплошным валом
  • Дополнительные опции
    • Двойное уплотнение
    • Защита от утечек
    • Возможность повторной смазки через выходной подшипник
  • Допустимые консольные нагрузки от 25 000 Н до 176 500 Н
  • Максимально допустимый выходной крутящий момент от 820 Нм до 20 000 Нм
Технические особенности
  • 7 типоразмеров от 820 Нм до 20 000 Нм
  • Габариты 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157
Диапазон передаточных чисел i 5.20 – 197.37
Макс. выходной крутящий момент Нм 820 – 20 000
Мощность электродвигателя кВт 0.12 – 200
Коническо-цилиндрические мотор-редукторы KM../KAM.. с электродвигателем DRS../DR2S.. / IE1
Редуктор Электродвигатель
Размер M amax редуктора [Нм] Размер Мощность [кВт]
67 820 63MSR4 – 132MC4 0.12 – 9.2
77 1520 63MSR4 – 160M4 0.12 – 11
87 2700 71MS4 – 180HC4 0.37 – 30
97 4300 80M4 – 225MC4 1.1 – 55
107 8000 100M4 – 225MC4 3 – 55
127 13 000 132S4 – 225MC4 5.5 – 55
157 20 000 160M4 – 315L4 11 – 200
Коническо-цилиндрические мотор-редукторы KM../KAM.. с электродвигателем DRN.. / IE3
Редуктор Электродвигатель
Размер M amax редуктора [Нм] Размер Мощность [кВт]
67 820 63MS4 – 132M4 0.12 – 7.5
77 1550 63MS4 – 160L4 0.12 – 15
87 2700 71MS4 – 200L4 0.37 – 30
97 4300 80M4 – 225S4 0.75 – 37
107 8000 100LS4 – 250M4 2.2 – 55
127 13 000 132S4 – 280M4 5.5 – 90
157 20 000 132L4 – 315H4 9.2 – 200

Характеристики

  • Цилиндрический редуктор с удлиненным подшипниковым узлом, в исполнении RM.. с цельным валом
  • Разработан специально для перемешивающих устройств
  • Выдерживает высокие консольные, осевые и поперечные нагрузки
  • Максимально допустимый выходной крутящий момент от 450 Нм до 20 000 Нм
Технические особенности
  • 10 типоразмеров от 450 Нм до 20 000 Нм
  • Габариты 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167
Диапазон передаточных чисел i 4.29 – 289.74
Макс. выходной крутящий момент Нм 450 – 20 000
Мощность электродвигателя кВт 0.12 – 200
Цилиндрические редукторы RM.. с электродвигателем DRS../DR2S.. / IE1
Редуктор Электродвигатель
Размер M amax редуктора [Nm] Размер Мощность [кВт]
57 450 63MSR4 – 132MC4 0.12 – 9.2
67 600 63MSR4 – 132MC4 0.12 – 9.2
77 820 63MSR4 – 160M4 0.12 – 11
87 1550 71MS4 – 180LC4 0.37 – 30
97 3000 71MS4 – 225M4 0.37 – 45
107 4300 90L4 – 225MC4 2.2 – 55
137 8000 132S4 – 225MC4 5.5 – 55
147 13 000 132MC4 – 225MC4 9.2 – 55
167 20 000 160M4 – 315L4 11 – 200
Цилиндрические редукторы RM.. с электродвигателем DRN.. / IE3
Редуктор Электродвигатель
Размер M amax редуктора [Нм] Размер Мощность [кВт]
57 450 63MS – 132M4 0.12 – 7.5
67 600 63MS – 132M4 0.12 – 7.5
77 820 63MS – 160L4 0.12 – 15
87 1550 71MS – 200L4 0.25 – 30
97 3000 71MS – 225S4 0.25 – 37
107 4300 100LS4 – 225M4 2.2 – 45
137 8000 132S4 – 280M4 5.5 – 90
147 13 000 132L4 – 280M4 9.2 – 90
167 20 000 132L4 – 315H4 9.2 – 200

Промышленные редукторы из серии X.e с увеличенным подшипниковым расстоянием для мешалок

Привод мешалок из серии Xот компании SEW‑EURODRIVE могут использоваться везде, где требуется высокая производительность для перемешивания больших объемов жидких или густых составов, например, в химической промышленности, пищевой промышленности, очистке сточных вод или горнодобывающей промышленности.

Промышленные редукторы из серии X.e для мешалок разработаны специально для применения в условиях с разной степенью нагрузки:

  • Легкие нагрузки:
    Редуктор с универсальным корпусом для цилиндрических редукторов и цилиндрическо-конических редукторов (от 2 до 4 ступеней) для диапазона крутящего момента от 6,8 до 475 кНм.
  • Средние и высокие нагрузки :
    2 модели редуктора с подшипниками качения и увеличенным расстоянием доступны в диапазоне крутящего момента от 22 до 90 кНм. Все наши приводы подходят для использования во взрывоопасных средах (ATEX) и могут быть скомбинированы со стандартными опциями: конструкция "сухого колодца", смазка под давлением / смазка в масляной ванне, фланцевое соединение, вентиляторное охлаждение и монтаж на лапах или на фланце.
    • Первая модель в виде 3-ступенчатого цилиндрического редуктора. Максимальная тепловая нагрузка этой модели была значительно увеличена благодаря использованию оптимизированного вертикального корпуса с охлаждающими ребрами и осевыми вентиляторами.
    • Вторая модель доступна в виде 2-4-ступенчатых цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов. Она основана на сочетании универсального корпуса и усиленной конструкции подшипников.