• Выберите в нашем конфигураторе продукции промышленную редукторную передачу серии X.e.
  • В результате вы получите рекомендацию по выбору продукта.
  • Запросите отчет с результатами, а также CAD-данные по электронной почте.
  • Или сразу отправьте запрос на предложение в компанию
    SEW-EURODRIVE.
Настроить продукт
Ваши преимущества

Высокая производительность
Корпус был оптимизирован с помощью цифрового двойника, а валы увеличены, чтобы приводы могли выдерживать даже самые высокие нагрузки.

Надежность в эксплуатации
Отказоустойчивая конструкция гарантирует отсутствие утечек масла — 100 % надежность.

Простота технического обслуживания
Благодаря удобной для обслуживания конструкции (в том числе выдвижным клапанам и симметрично расположенным опорам редуктора) работы по монтажу и сервису выполняются просто и безопасно.

Наши приводные элементы серии X.e обладают исключительной производительностью, позволяющей выдерживать даже самые высокие нагрузки. Благодаря оптимизации корпуса с помощью технологии «цифрового двойника» и увеличению размеров валов наши приводы способны выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки. Усовершенствованный корпус мешалки оснащён интегрированной опорной конструкцией, обеспечивающей максимальную жёсткость. Благодаря применению метода конечных элементов адаптер двигателя был оптимизирован для удержания его в нужной позиции во время эксплуатации и улучшения воздухообмена. Кроме того, система отличается большим выходным валом и максимальным расстоянием между подшипниками.

Редуктор также обеспечивает высокую эксплуатационную надёжность. Конструкция корпуса отказоустойчивая на 100 % утечку масла. Горизонтально разделённый корпус с уровнем масла ниже плоскости раздела и система «Drywell» обеспечивают безопасную эксплуатацию даже при перекачке критически важных транспортируемых грузов. Встроенный масляный насос быстро и эффективно снабжает смазочным материалом все подшипники.

Благодаря удобной для обслуживания конструкции первоначальный монтаж и работы по техническому обслуживанию, такие как замена смазки, легко выполняются благодаря идеально расположенным точкам досмазки системы «Drywell», что позволяет сэкономить время и средства. Выровненные отверстия для опорных ножек дополнительно облегчают подготовку к монтажу. Кроме того, мы упрощаем процесс технического обслуживания за счёт более удобной работы при монтаже и обслуживании, поскольку никакие присоединённые детали не проходят ниже уровня опорной поверхности.

Внутренняя принудительная смазка обеспечивает оптимальное смазывание редуктора, а специально разработанная конструкция корпуса и инновационная система уплотнений гарантируют работу без утечек. Адаптеры двигателя с оптимизированным потоком и воздухонаправляющие пластины обеспечивают максимальный отвод тепла и стабильную высокую производительность. Доверьтесь приводам X.e для мешалок и смесителей в вашей области применения. Наши элементы оборудования рассчитаны на то, чтобы обеспечивать надёжную мощность даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • отсутствие утечки масла благодаря горизонтально разделенному корпусу и уплотнительной системе Drywell
  • выровненная конфигурация опор и опорная поверхность, служащая нижним уровнем, для простого монтажа
  • Возможность индивидуальной настройки благодаря различным схемам размещения подшипников в зависимости от типоразмера
  • встроенный масляный насос для надежной эксплуатации
  • оптимизированный адаптер двигателя для надёжной эксплуатации двигателей большого размера и оптимального воздухообмена
Конструкция редуктора Количество ступеней Передаточное число
i
Номинальный крутящий момент MN2
кН·м
Цилиндрическая зубчатая передача
X..150e /HM
3-ступенчатая 25 – 112 29,2
Цилиндрическая зубчатая передача
X..170e /HM
3-ступенчатая 25 – 112 47,5
Цилиндрическая зубчатая передача
X..190e /HM
3-ступенчатая 22,5 – 100 69
Цилиндрическая зубчатая передача
X..210e /HM
3-ступенчатая 22,5 – 100 96
Цилиндрическая зубчатая передача
X..220e /HM
3- и 4-ступенчатая 20 – 400 117
Цилиндрические зубчатые передачи
X..240e /HM
3- и 4-ступенчатые 20 – 400 165
Цилиндрические зубчатые передачи
X..260e /HM
3- и 4-ступенчатые 20 – 400 217
  • Подземная и открытая добыча полезных ископаемых
  • Перерабатывающая промышленность
  • Пищевая промышленность
  • Химическая промышленность