• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Полная мощность
благодаря большому крутящему моменту сразу после запуска и высокой допустимой внешней радиальной нагрузке.

Простая регулировка оборотов
мотор-редукторы с вариатором позволяют регулировать скорость с помощью маховика или устройства дистанционного управления.

Механическая регулировка скорости в диапазоне мощности до 45 кВт

Мотор-редукторы с механическим регулированием скорости представляют собой простую, надежную и доступную альтернативу для большинства систем перемещения грузов и технологического оборудования. Справедливость этого утверждения основана на возможности самостоятельного бесступенчатого регулирования скорости: механически с помощью маховика или дистанционно. Для этого не требуются дорогостоящие шкафы управления или преобразователи частоты.

Мы предлагаем на выбор две серии: VARIBLOC® с ременной передачей, мощностью до 45 кВт и диапазоном регулирования частоты вращения 1:4, 1:6 и 1:8. VARIMOT® с фрикционным диском мощностью до 2,2 кВт и диапазоном регулирования частоты вращения 1:5.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
  • Диапазон мощностей до 45 кВт
  • Диапазоны настройки скорости: 1:4, 1:6 и 1:8
  • U-образный или Z-образный поток мощности
  • Многочисленные возможные комбинации с редукторами
  • Для множества исполнений
  • Для простой адаптации под самые разнообразные конструкции машин
  • Исполнения, предполагающие крепление на лапах и фланце, также могут использоваться для прямого привода силовых машин без понижающего редуктора.
  • Допускается комбинация с двигателями из модульной системы с классами эффективности IE1–IE2
  • Гибкие решение за счет точно откалиброванных передаточных отношений понижающих редукторов в соответствии с типоразмером
  • Простое управление с помощью маховика или дистанционного органа управления
VARIBLOC®
Размер
Макс. мощность двигателя, 4-полюса Возможный поток мощности Макс. диапазон регулировки для вариантов исполнений
IE1
кВт
IE2
кВт
Вентилируемый Невентилируемый
VU / VZ 01 0,55 U + Z 1:6
VU / VZ 11 1,1 0,75 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 21 3 2,2 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 31 5,5 4 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 41 11 9,2 U + Z 1:6 1:4
VU 51 22 22 Только U 1:6
VU 6 45 45 Только U 1:4
  • Простые конвейерные системы
  • Насосы
  • Винтовые конвейеры
  • Производство строительных материалов
  • Специальных машин
  • Диапазон мощностей до 2.2 кВт
  • Диапазон регулирования частоты вращения 1:5
  • Контактное давление между приводным шкивом и фрикционным кольцом, необходимое для передачи крутящего момента, устанавливается автоматически.
  • Частоту вращения можно регулировать, даже когда мотор-редуктор неподвижен
  • Исполнения, предполагающие крепление на лапах и фланце, также могут использоваться для прямого привода силовых машин без понижающего редуктора.
  • Может комбинироваться с электродвигателями модульной системы DR..
  • Гибкие решение за счет точно откалиброванных передаточных отношений понижающих редукторов в соответствии с типоразмером
  • Простое управление с помощью маховика или дистанционного органа управления
VARIMOT®
Размер
Макс. мощность двигателя
кВт
Макс. диапазон настройки
D16 1,1 1:5
D26 2,2 1:5
  • Простые конвейерные системы
  • Насосы
  • Агитаторы и перемешивающие устройства
  • Производство строительных материалов
  • Проектирование специальных машин