У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить у нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Свяжитесь с нами
Frequency inverters Серводвигатели Серворедуктор Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное перемещение Технология управления

Планетарные редукторы серии P2.e

Компактная конструкция, высокая предельная тепловая мощность:

Высокий диапазон крутящего момента и компактная монтажная позиция позволяют использовать планетарный редуктор в условиях ограниченного монтажного пространства. Для обеспечения высокой предельной тепловой мощности предусмотрена опция вентилятора, встроенного в интерфейс двигателя.

Крутящий момент: 24,8 – 124 кНм, передаточное число: 15,2 – 332.

Подробнее

Планетарные редукторы серии P

Планетарные редукторы серии P

Компактные планетарные мотор-редукторы с низкой частотой вращения выходного вала:

Компактная конструкция в виде планетарного редуктора и предшествующего редуктора отличает промышленные редукторы серии P. Они применяются там, где установки требуют низких частот вращения и высокого вращающего момента.

Крутящий момент 25–631 кНм, передаточное число 100–4000.

Подробнее

Планетарные редукторы серии XP

Планетарные редукторы серии XP

Планетарные редукторы со свободным входным валом:

Промышленные редукторы из серии XP представляют собой компактные планетарные редукторы, рассчитанные на очень высокие крутящие моменты. В качестве автономных редукторов их можно устанавливать отдельно от двигателя.

Крутящий момент 600 – 5200 кН·м, передаточное число 22 – 3600*.
*) в сочетании с предшествующими редукторами из нашей модульной системы SEW-EURODRIVE для стандартных редукторов.

Подробнее

Планетарные редукторы серии P-X.e

Планетарные редукторы серии P-X.e

Высокий крутящий момент, высокая предельная тепловая нагрузка:

Во многих областях применения, таких как транспортировка сыпучих материалов, требуются приводы с высоким крутящим моментом и средней частотой вращения. У нас есть решение: привод, состоящий из планетарных редукторов и стандартных коническо-цилиндрических редукторов.

Крутящий момент 100–500 кНм, передаточное число 160–560.

Подробнее

Планетарные редукторы серии PPK

Планетарные редукторы серии PPK

Компактность – надежность – универсальность:

Распределение нагрузки на несколько сателлитов обеспечивает значительно более высокую удельную мощность и, соответственно, меньшие габариты по сравнению с другими типами редукторов. Поэтому планетарные редукторы серии PPK идеально подходят применения в тяжелых условиях эксплуатации, где требуются прочность, высокие передаточные числа и компактность.

Крутящий момент 10,70 – 17,65 кН·м, передаточное число 65 – 10 650*.
*) в сочетании с основными редукторами из модульной системы SEW-EURODRIVE.

Подробнее