• Наши специалисты хорошо знают вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку.
  • У нас есть опыт и инструменты, чтобы помочь выбрать эффективное решение.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Максимальная надежность
для тяжелых условий эксплуатации.


Точный подбор привода
благодаря широкому диапазону передаточных чисел и крутящих моментов.

Высокопроизводительные планетарные редукторы

Промышленные планетарные редукторы серии XP — это чрезвычайно компактные редукторы, с очень высоким крутящим моментом до 5200 кН·м. Они обеспечивают возможности для конфигурации и подбора специализированных приводных решений для применения в области высоких нагрузок. Ещё одно преимущество: количество ступеней и диапазон передаточных чисел, благодаря чему можно адаптировать редуктор к вашим задачам и условиям эксплуатации.

В зависимости от области применения для эксплуатации и оснащения установок есть возможность разместить редуктор и двигатель отдельно. Для таких целей были разработаны планетарные редукторы со свободным входным валом серии XP.

Вам нужнен основной редуктор? Вы можете подобрать мотор-редуктор из модульной системы и мы обеспечим готовый привод в сборке. Планетарные редукторы XP также сочетаются с промышленными редукторами из серии X.e

Вам нужна ещё большая мощность? У нас есть опыт разработки и производства промышленных планетарных редукторов из серии XP под конкретные проекты. В данном случае мощность редукторов превышает диапазон крутящего момента 5200 кНм.

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Планетарные редукторы угловые или соосные
  • Высокий крутящий момент для ограниченных пространств
  • Широкий диапазон передаточных чисел
  • Широкий выбор дополнительного оборудования и опций
  • Высокая торсионная жёсткость
  • Возможность индивидуальной настройки
Тип редуктора Количество ступеней Передаточное число
i
Номинальный вращающий момент MN2
кН·м
Планетарный редуктор
XP..130 – XP..250
2–4-ступенчатая 22 – 35511) 600 – 5200

1) В сочетании с предшествующими редукторами из модульной системы SEW-EURODRIVE для стандартных редукторов.

Мощные и компактные промышленные планетарные редукторы серии XP находят применение везде, где требуются максимальные крутящие моменты.

  • Сахарные заводы
  • Пластинчатые ленточные питатели
  • Ходовые части для мобильных установок
  • Роторные экскаваторы
  • Роликовые прессы
  • и многое другое