Экономия места при монтаже
благодаря компактной монтажной позиции.
Снижение веса
благодаря облегченной конструкции редуктора.
Медленные технологические установки требуют низкой скорости выходного вала и высокого крутящего момента. К таким установкам относятся мешалки и ротационные фильтры. В дополнение к этим функциям пользователи и поставщики сопоставимых систем нуждаются в надежных компонентах привода.
Промышленные планетарные редукторы из серии P - это мощные и надежные планетарные редукторы, которые могут быть поставлены в короткие сроки в стандартных версиях, в зависимости от типоразмера.
Благодаря модульной концепции SEW-EURODRIVE у вас есть доступ к широкому спектру дополнительного оборудования. Еще одной особенностью компактных промышленных редукторов является экономичное соотношение цены и качества. Таким образом, вы лучше всего подготовлены к любым ситуациям.
Промышленные планетарные редукторы из серии P в большинстве случаев комплектуются основным редуктором SEW-EURODRIVE, что обеспечивает мощную поддержку от расположенного перед ними планетарного редуктора. Таким образом, дополнительные компоненты, занимающие много места и увеличивающие затраты, остались в прошлом. К ним относятся муфты, промежуточные и переходные фланцы.
В SEW-EURODRIVE вы также найдете подходящий мотор-редуктор для вашего предприятия, отвечающий всем требованиям безопасности и эффективности. Используйте все возможностинашей модульной схемы мотор-редукторов и совмещайте их для эффективного выполнения своих задач.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Тип редуктора | Количество ступеней | Передаточное число i | Номинальный вращающий момент MN2 кН·м |
| Планетарная цилиндрическая передача P..002 RF.. – P..102 RF.. | 4- и 5-ступенчатые | 88 – 4273 | 24,8 – 631 |
| Планетарные коническо-цилиндрические редукторы P..002 KF.. – P..102 KF.. | 5-ступенчатые | 141 – 4322 | 24,8 – 631 |