Инновационный технологический набор, специально разработанный для создания ваших мобильных систем, предлагает вам широкий выбор аппаратных и программных компонентов для реализации вашего индивидуального решения.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Чтобы вы получили решение для привода, идеально подходящее для вашего применения, мы предлагаем вам широкий спектр технологий приводов. От приводов из нашей модульной системы автоматизации MOVI-C® до готовых к использованию приводных модулей, которые значительно сокращают ваши затраты на проектирование, — вы сможете найти оптимальное для себя решение.
Благодаря нашей проверенной приводной технике SEW-EURODRIVE из модульной системы автоматизации MOVI-C® мы можем предложить вам подходящий привод для вашей мобильной системы. В сочетании с соответствующим частотным преобразователем вы получите оптимальное решение для вашего транспортного устройства.
Бесконтактная передача энергии обеспечивает эффективную степень использования всей системы без перерывов в зарядке. При этом используются высокоэффективные и долговечные аккумуляторы для быстрой зарядки. Благодаря интеллектуальному управлению энергопотреблением оптимизируется количество транспортных устройств. Кроме того, сокращаются расходы на техническое обслуживание.
Бесконтактная передача энергии
Бесконтактная передача энергии MOVITRANS® открывает перед вами множество возможностей. Независимо от того, хотите ли вы заряжать устройство во время движения или быстро получать энергию с высокой мощностью в соответствующих точках передачи: вам всегда гарантирована безопасная, не подверженная износу и не требующая технического обслуживания передача энергии.
Энергоснабжение
Энергетические соединители, силовые соединители и система аккумуляторных батарей, а также интеллектуальное управление мощностью и энергопотреблением в одном устройстве: как в мобильном, так и в стационарном режиме MOVI-DPS® помогает экономить ресурсы, снижать затраты и обеспечивать будущее вашего оборудования.
Система управления позволяет выполнять сложные задачи с максимальной эксплуатационной надежностью.
Управляющий модуль с высокой степенью защиты, специально разработанный для бокового монтажа в беспилотных транспортных средствах (FTF).
Конструкция модуля управления имеет модульную структуру и может варьироваться в зависимости от области применения:
Управление движением и автоматизацией из одних рук: наша техника управления основана на единой платформе для электрошкафа и децентрализованных контроллеров с одинаковыми функциональными возможностями и идентичным набором интерфейсов.
Класс мощности MOVI-C® CONTROLLER зависит от количества преобразователей, а также от количества необходимых для движения и подлежащих проектированию тактово-синхронных осей и вспомогательных осей. Соответственно, на выбор предлагаются четыре класса производительности — все они имеют компактную конструкцию, благодаря чему они помещаются даже в небольшие электрические шкафы машин.
От индуктивного следования по траектории до свободной навигации по контуру — мы предлагаем вам решения, идеально адаптированные к вашим задачам.
С помощью датчика ваше транспортное устройство может не только следовать по индуктивному проводнику, проложенному в земле или на поверхности, но и считывать данные о местоположении благодаря встроенной считывающей головке RFID-транспондера. Через стандартизированный интерфейс можно подключить камеру для оптического слежения за дорожной полосой.
Датчик для навигации по каналу:
Благодаря применению метода лазерной контурной навигации навигационный модуль обеспечивает стабильное и точное определение положения и позволяет осуществлять навигацию, в частности, в промышленных условиях. Встроенный вычислительный блок позволяет обрабатывать данные с камерных систем для 3D-распознавания объектов.
Навигационный модуль имеет модульную конструкцию и может варьироваться в зависимости от области применения:
Мы предлагаем различные стандартизированные и адаптированные к конкретным странам технологии связи для интеграции в вашу систему беспилотного транспорта
Мы используем следующие технологии:
Чтобы вы всегда были в безопасности, мы предлагаем вам технологии функциональной безопасности.
С помощью наших карт безопасности MOVISAFE® DFS..B или DCS..B вы обеспечите функциональную безопасность вашего оборудования и реализуете комплексный контроль движения и положения.
Высокопроизводительный контроллер безопасности MOVISAFE® Vehicle Kinematics с высокой степенью защиты легко интегрируется в мобильные системы. Сертифицированные и готовые функциональные модули позволяют быстро реализовать обширные функции привода и защитных функций вплоть до уровня безопасности PL e.
Откройте для себя наш модульный набор программных решений для мобильных систем в сфере логистики и производства.
Под общим брендом MAXOLUTION® connected мы предлагаем обширный портфель программных решений для гибких и адаптивных процессов на вашем «умном» производстве.
Наши программные модули MOVIKIT® для кинематики, локализации и управления энергопотреблением дополняют наше предложение.
Программное решение MAXOLUTION® connected для беспилотных транспортных систем включает в себя:
Обмен данными осуществляется с помощью простого и компактного сетевого протокола MQTT. Брокер MQTT управляет и администрирует весь трафик данных, а также обеспечивает простое подключение всех участвующих систем.
Ваши преимущества
Система управления автопарком MAXOLUTION® connected является централизованной системой управления мобильными системами, предназначенной для управления транспортными заказами, диспетчеризации транспортных средств и обработки заказов на перевозку.
Удобное в использовании программное обеспечение MAXOLUTION® connected разработчик участка предназначено для параметрирования параметров маршрутов и сценариев передачи:
Программное обеспечение для транспортных средств MAXOLUTION® connected предназначено для управления мобильными системами и выполнения заданий по перевозке:
Для обмена данными между беспилотными транспортными средствами и центральной системой управления используется стандартизированный интерфейс VDA 5050.
Порт передачи данных VDA 5050 служит для обмена данными о состоянии и заданиях между мобильными системами и системой управления. Стандарт для этого был разработан совместно Ассоциацией автомобильной промышленности (VDA) и Профессиональным объединением по подъемно-транспортному оборудованию и интралогистике при VDMA. Стандарт VDA 5050 обеспечивает подключение, контроль и параллельную эксплуатацию транспортных устройств различных производителей в одной рабочей среде, что позволяет значительно сократить затраты на интеграцию и снизить сложность процесса.
Для быстрого и беспроблемного ввода в эксплуатацию вам доступны программные модули MOVIKIT® Customs для интеграции в программное обеспечение вашего автомобиля: