• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Безопасный мониторинг
потому что наши карты безопасности отвечают всем соответствующим стандартам безопасности и законодательным положениям по функциональной безопасности

Обеспечьте эффективность затрат при планировании
потому что карты безопасности имеют различные функции в зависимости от ваших потребностей

Простая интеграция
благодаря простоте использования наших карт безопасности в новых и существующих системах с PROFIsafe

Совместимость с эксплойтами
потому что особенно компактные DFS..B и DCS..B легко встраиваются в архитектуру шкафа управления.

Сократите расходы
потому что все наши компоненты привода и безопасности одинаково совместимы со всеми нашими приводными преобразователями

Интегрированная функциональная безопасность для ваших приводов и преобразователей частоты

Функциональная безопасность является главным приоритетом при эксплуатации любой системы. Наши карты безопасности MOVISAFE® DFS..B или DCS..B - это компактные и функциональные решения по обеспечению безопасности, которые одновременно эффективны и обеспечивают максимальную безопасность эксплуатации.

Управляемые через PROFIsafe, наши защитные карты обеспечивают целенаправленный контроль движения и положения и предоставляют дополнительные практические функции для безопасной эксплуатации вашей системы. Совместимость со всеми компонентами привода является ключевым моментом.

Мы можем предоставить следующие карты безопасности:

  • MOVISAFE® DFS11B/21B для функций останова
  • MOVISAFE® DFS12B/22B для безопасной передачи данных
  • MOVISAFE® DCS22B для контроля перемещения
  • MOVISAFE® DCS21B для контроля движения и положения

MOVISAFE® DFS11B/21B гарантирует оптимизированный контроль останова всех компонентов привода. Эта карта безопасности упрощает планирование и реализацию систем любого типа.

MOVISAFE® DCS21B - это инновационный защитный компонент, специально разработанный для контроля перемещения и положения. Этот защитный модуль легко и компактно интегрируется в приводной преобразователь MOVIDRIVE® B.

MOVISAFE® DCS22B обеспечивает комплексный и безопасный контроль последовательностей движения. Защитное решение MOVISAFE® DCS22B основано на проверенном принципе совместимости и предназначено для компактной интеграции в приводной преобразователь MOVIDRIVE® B типоразмеров от 1 до 7. Таким образом, этот защитный модуль идеально подходит для установки в шкафах управления.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Интегрированная функциональная безопасность в шкафах управления

  • Функции остановки с MOVISAFE® DFS11B/21B
  • Контроль перемещения с помощью MOVISAFE® DCS22B
  • Контроль движения и положения с помощью MOVISAFE® DCS21B
  • Функции безопасности в соответствии с IEC 61800-5-2:
  • PROFIsafe через PROFIBUS DP или PROFINET IO
  • Количество входов/выходов
  • MOVISAFE® DFS11B/21B:
  • MOVISAFE® DCS..B:

Спектр применения карт безопасности DFS..B и DCS..B в приводной технике шкафов управления

Спектр применения карт безопасности DFS..B и DCS..B в приводной технике шкафов управления:

  • Краны-штабелеры
  • Путевые каретки
  • Крановые системы
  • Порталы для погрузочно-разгрузочных работ
  • Системы обработки багажа
  • Сборочные участки: прессовое производство, кузовной цех, покраска, окончательная сборка