Инновационные мобильные роботы для производства и логистики

Уже более 20 лет компания SEW-EURODRIVE разрабатывает высокопроизводительные автономные мобильные роботы (AMR) и беспилотные транспортные системы (FTS). Мы помогаем предприятиям по всему миру избавиться от жестких производственных процессов и обеспечить устойчивую гибкость внутрилогистики. Наши решения делают ваши материальные потоки более эффективными, безопасными и перспективными.

Почему стоит выбрать мобильную робототехнику от SEW-EURODRIVE?

Наши модульные и масштабируемые робототехнические решения оптимизированы для современных сред монтажа и логистики:

  • Высочайшая точность: благодаря двунаправленному и всенаправленному режимам движения наши транспортные устройства надежно ориентируются в сложных окружающих средах.
  • Максимальная интеграция: благодаря стандартизированному интерфейсу VDA 5050 и индивидуальным решениям для связи наши системы можно беспрепятственно интегрировать в существующие парки транспортных средств.
  • Универсальность: мы охватываем весь спектр транспортируемых грузов — от легких до тяжелых, включая специальные исполнения для чистых помещений и гигиенических окружающих сред.
  • Бесперебойная эксплуатация: наша интеллектуальная система энергоснабжения с бесконтактной зарядкой обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность в ходе рабочего процесса.
Узнать больше Узнать больше

Вам нужна дополнительная информация?

Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по вашим индивидуальным требованиям.

Связаться с нами

Модульная технологическая система

Инновационный технологический модульный набор, специально разработанный для реализации ваших мобильных систем, предлагает вам широкий выбор аппаратных и программных компонентов для создания индивидуального решения.

Узнать больше

MOVIMOT® flexible предоставляет вам широкие возможности для оптимизации автоматизации вашего производства. Благодаря локальному преобразователю автоматизация перемещается из центрального электрошкафа в поле — именно туда, где вам требуется автоматизация приводной техники.

Локальный преобразователь MOVIMOT® flexible

>

В новой серии PxG® integrated планетарные редукторы PxG® и серводвигатели CM3G.. объединены в одно целое. Такое сочетание отличается чрезвычайно компактной конструкцией, высокой точностью и динамикой.

Прецизионные планетарные мотор-редукторы PxG® integrated

>

Связываете ли вы автоматизацию и технологию управления со сложными процессами и большими трудозатратами при вводе в эксплуатацию или в ходе текущего производства? Наш MOVI-C® CONTROLLER упрощает эту задачу. Параметрирование вместо программирования — функциональность управления движением и интеллектуальная технология управления в полном соответствии с вашими требованиями. Решение, в котором просто всё идеально сочетается — технологии автоматизации, программное обеспечение и система управления — и которое одновременно оставляет вам полную свободу действий.

MOVI-C® CONTROLLER

>

Там, где необходимо с высокой скоростью преодолевать большие расстояния без цепей привода и т. п. без износа, операторы установок не могут обойтись без мобильных систем. Бесконтактное энергоснабжение по линейным трассам или через точечные зарядные станции является для этого идеальным решением — беспроводное, экологичное, бесшумное.

Передача энергии и подача энергии

>

Двигатель типа CM3C.. (Medium Inertia) обладает повышенной собственной инерцией, что позволяет безопасно, быстро и надежно перемещать высокие внешние нагрузки. В сочетании с опциональным предохранительным тормозом BZ.., обладающим повышенной рабочей способностью, он является идеальным решением, в частности, для подъемных механизмов.

Новинкой в модульной системе является двигатель типа CM3P.. (High Dynamic) с выдающейся динамикой, обеспечивающей минимальное время цикла. Высокая удельная мощность и максимальные значения ускорения являются отличительными чертами этой модели. Благодаря минимальному собственному инерционному моменту и высокой перегрузочной способности можно добиться минимального времени цикла и, таким образом, повысить экономическую эффективность вашего станка.

Синхронные серводвигатели CM3..

>

Благодаря нашему обширному ассортименту средств обеспечения безопасности и сертифицированных компонентов безопасности вы всегда будете в безопасности. Гибко настраиваемые компоненты и встроенные защитные функции обеспечивают надёжную защиту и оптимальную эффективность ваших систем.

Функциональная безопасность

>
Наши клиенты ожидают гибкой, безопасной и масштабируемой автоматизации. Поэтому мы рассматриваем мобильную робототехнику комплексно и предлагаем различные парки роботов для удовлетворения разнообразных требований. Промышленная эксплуатационная готовность становится для нас реальностью благодаря использованию оптимизированных пакетов из нашей модульной системы.
Дитер Стенкамп
Руководитель отдела MSCG — Проектный центр