• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Максимальная гибкость
Автомобиль на платформе — безграничные возможности.

Максимальное качество
80 % оборудования от SEW-EURODRIVE имеет модульную конструкцию и обеспечивает максимальное удобство обслуживания.

Хорошая сетевая интеграция
Благодаря стандартизированному интерфейсу VDA 5050 мобильные роботы различных производителей могут взаимодействовать с системой управления парком.

Гибкие энергетические концепции
Максимальная эксплуатационная готовность и степень использования благодаря опциональным концепциям зарядки: MOVITRANS® spot или line plus с аккумулятором LFP либо MOVI-DPS®.

Быстрая доставка
Стандартная доставка за 20 дней, экспресс-доставка за 5 дней.

Одна платформа — безграничные возможности

Двунаправленные мобильные роботы серии 800 идеально подходят для гибких и даже сложных технологических процессов. Благодаря точному позиционированию и вращению на месте они являются оптимальным решением для производства и монтажа. Благодаря маневренному управлению и эффективной кинематике движения всенаправленные роботы-платформы серии 800 идеально подходят для сложных производственных процессов.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Мобильные роботы серии 800 — всенаправленные

Мобильные роботы платформы 800 с всенаправленным передвижением

Грузоподъёмность: 600 кг
Размеры: Д: 1200 мм, Ш: 700 мм, В: 500 мм
Привод: всенаправленный
Крепление груза: интерфейс

Платформа Mobile Robots 800 – двунаправленная

Мобильные роботы платформы 800 с двунаправленным перемещением

Грузоподъемность: 800 кг
Размеры: Д: 1200 мм, Ш: 700 мм, В: 500 мм
Привод: двунаправленный
Крепление груза: интерфейс
Если и существует нечто вроде швейцарского ножа среди мобильных роботов, то это, безусловно, Mobile Robots platform 800. Благодаря своей универсальности они выполняют самые разнообразные задачи: от линейного монтажа и гибкого снабжения производства до объединения технологических процессов. Они особенно подходят для эффективной транспортировки грузов в адаптивном производстве будущего.
Мартин Штрауб
Руководитель технологического направления — мобильные системы