• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Модульная структура
Одна платформа — бесконечное множество возможностей. Модульная и масштабируемая — для быстрой процедуры параметрирования и адаптации, гибкого использования, а также снижения затрат на эксплуатацию и внедрение.

Эффективность
Максимальная доступность и степень использования без дополнительного времени зарядки благодаря бесконтактной зарядке в процессе работы.

Экологичность
Отправка мобильных роботов осуществляется в надежной упаковке из прочного картона на поддонах — многоразовой, экономящей ресурсы и пригодной для вторичной переработки.

Одна платформа — бесконечные возможности

Каждое транспортное устройство может быть оснащено стандартными или индивидуально разработанными для заказчика грузоподъемными устройствами и гибко адаптироваться к новым задачам. Это позволяет быстро настраивать процессы транспортировки, подъема или передачи грузов и произвольно расширять их. Все компоненты поставляются одним производителем и идеально согласованы друг с другом — от приводной техники до систем обмена данными. Благодаря стандартизированному интерфейсу наши мобильные роботы легко интегрируются в существующие парки техники, в том числе от разных производителей. Более 80 % оборудования от SEW-EURODRIVE обеспечивает максимальное качество, простоту технического обслуживания и длительный срок службы.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Компания SEW-EURODRIVE стала лауреатом Немецкой премии в области упаковки 2026 года в номинации «Логистика»

Легкая, простая и пригодная для вторичной переработки: упаковка со встроенным пандусом.

Интерфейс мобильной робототехнической платформы 1600

Мобильные роботы для интеграции грузозахватных устройств, изготовленных по индивидуальному заказу

Грузоподъемность: 1600 кг

Размеры: Д: 1500 мм, Ш: 1000 мм, В: 365 мм
Привод: двунаправленный
Крепление груза: интерфейс

Мобильная робототехническая платформа 1600 с интерфейсом подъемника

Мобильный робот с подъемным механизмом и интерфейсом для интеграции грузозахватных устройств, изготовленных по индивидуальному заказу

Грузоподъемность: 1250 кг

Размеры: Д: 1500 мм, Ш: 1000 мм, В: 400 мм
Привод: двунаправленный
Устройство захвата груза: ход 150 мм, интерфейс

Мобильная робототехническая платформа 1600 Lift

Мобильный робот с подъемником и адаптером для поддонов EPAL 1, EPAL 2 и GMA

Грузоподъемность: 1250 кг

Размеры: Д: 1500 мм, Ш: 1000 мм, В: 510 мм
Привод: двунаправленный
Поднятие груза: ход 150 мм, высота перемещения 450–500 мм

Мобильная робототехническая платформа 1600 с конвейером

Мобильный робот с конвейером для транспортировки европоддонов или других проектов

Грузоподъемность: 1250 кг
Размеры: Д: 1500 мм, Ш: 1000 мм, В: 672 мм
Привод: двунаправленный
Погрузка груза: роликовый конвейер, высота перегрузки 500 мм

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Быстрая замена приспособлений для захвата грузов, изготовленных по индивидуальному заказу

Открытый интерфейс позволяет быстро и просто переключаться между различными грузоподъемными приспособлениями. Таким образом, один мобильный робот выполняет самые разные транспортные задачи: от перевозки поддонов и небольших грузовых контейнеров до транспортировки грузов. Это позволяет минимизировать размер парка техники, сократить внутренние транспортные потоки и повысить эффективность внутрилогистики.

С платформой Mobile Robots platform 1600 автономные мобильные роботы (AMR) превращаются в интеллектуальные платформы автоматизации, обеспечивающие большую гибкость, эффективность и перспективность.
Михаэль Хан
Менеджер по технологическим направлениям — мобильные роботы