При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Для автоматизации горизонтальной рукавной упаковочной машины требуются обширные функции привода и управления. Важным этапом в процессе горизонтальной упаковки является разделение продуктов. Оно обеспечивает разделение продуктов и соблюдение необходимых интервалов в потоке продукции, что гарантирует безошибочную упаковку. Для таких повторяющихся и практически стандартизированных функций в типичной горизонтальной рукавной упаковочной машине (машина HFFS) наш модульный комплект автоматизации MOVI-C® предлагает готовые программные модули под названием MOVIKIT® с соответствующим набором функциональных блоков, ориентированных на конкретные области применения. Благодаря этому мы можем полностью удовлетворить требования рукавной упаковочной машины. Ведь с помощью MOVIKIT® можно быстро реализовать как тактные, так и непрерывно работающие машины.
Предварительно запрограммированные программные модули требуют лишь простого параметрирования. Благодаря этому функции отдельных модулей машины можно вводить в эксплуатацию особенно быстро и просто. Кроме того, программные модули, входящие в состав MOVIKIT® AutomationFramework, можно по мере необходимости расширять для реализации индивидуальных функций в программе управления машиной и в интегрированной системе управления приводами. Ведь благодаря среде CodeSys, соответствующей стандарту IEC 61131, разработчики программного обеспечения также получат все необходимое. В готовом шаблоне программирования они могут гибко программировать свои станки, как обычно. Таким образом, они получают максимальную свободу действий при одновременной значительной экономии времени.
Улавливание печатных меток для синхронизации транспортировки пленки, вращающиеся ножи или перемещающаяся поперечная сварка (также называемая «летучей пилой»), а также сбор данных процесса в режиме реального времени с помощью стандартизированных интерфейсов для оптимального контроля производства и качества: это лишь некоторые из многочисленных ключевых функций в области технологий автоматизации от
Наши модульные и гибкие функциональные блоки позволяют быстро адаптировать оборудование и менять форматы, обеспечивая тем самым максимальную эффективность и эксплуатационную готовность ваших машин. С помощью MOVIKIT® вы также значительно сократите затраты на разработку прикладного программного обеспечения. Ведь благодаря этому обширному ассортименту вам доступно множество программных модулей для контроля запечатывания, регулирования печатных меток, синхронной синхронизации продукции и линейной связи, соответствующей стандарту OMAC.
На нашем преобразователе из модульной системы автоматизации MOVI-C® и с помощью программного алгоритма в нашем программном модуле SmartBelt распознавание продуктов осуществляется особенно гибко. В зависимости от типа продукта, скорости подачи и требований к группировке количество синхронных лент можно гибко регулировать и точно управлять ими. Благодаря встроенным функциям распознавания продуктов, универсальному программированию и простоте адаптации можно контролировать самые разнообразные продукты и обеспечивать их точную подачу.
Готовые функциональные модули обеспечивают высокодинамичное разделение и точную фазовую синхронизацию с ведущей осью станка.
Функции кривошипных дисков, автоматическая синхронизация и профили движения, зависящие от формата, обеспечивают точное управление гребенчатыми конвейерами и веерными лентами.
Программный модуль MOVIKIT® Winder обеспечивает постоянное натяжение полотна и равномерную подачу пленки независимо от диаметра ролика.
Встроенные функции коррекции печатных меток обеспечивают точное позиционирование печатных изображений и точную синхронизацию с процессами запечатывания.
Правильная температура имеет решающее значение для качества запайки. Кроме того, материал и скорость машины оказывают прямое влияние на довольно сложную систему регулирования. Для теплового контроля доступны различные аналоговые входные модули в обширном ассортименте модулей ввода/вывода. А из библиотеки функций, содержащейся в программном модуле MOVIKIT® AutomationFramework, всегда можно выбрать именно тот блок регулятора, который необходим для управления такими процессами с максимальной точностью.
Все приводы управляются синхронно с виртуальной ведущей осью. Это обеспечивает оптимальное ведение пленки, стабильное натяжение полотна и высокое качество упаковки.
Сочетание функций управления движением и интеллектуального регулирования температуры обеспечивает высокоточное запечатывание и разъединение даже при высокой частоте циклов.
С помощью децентрализованной приводной системы MOVIGEAR® готовые упаковки энергоэффективно транспортируются дальше. Встроенные системы контроля автоматически распознают неправильные изделия и отсеивают их.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Горизонтальные рукавные упаковочные машины отлично подходят для упаковки отдельных штучных товаров, таких как шоколадные батончики или печенье, — и не только в пищевой промышленности. На рукавных упаковочных машинах продукты упаковываются по отдельности. Автоматизация от SEW-EURODRIVE обеспечивает быструю, простую и автоматическую смену формата.
Для горизонтальных рукавных упаковочных машин доступны различные пакеты для автоматизации оборудования. С базовыми пакетами 512, 514, 614 и 616 мы предлагаем подходящий пакет для идеального старта. Независимо от требуемой мощности контроллера все варианты пакетов включают в себя
Оптимально сбалансированный и предоставляющий широкие возможности для индивидуального программирования, а также высокую степень свободы, этот пакет автоматизации представляет собой идеальный вход в мир автоматизации
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает в себя шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, а также поддержку ведущих устройств полевых шин и другие типичные для данного вида оборудования функции (намотка, резка и запайка).
Стабильный контроль температуры имеет решающее значение для качества запечатывания пакетов. Материал и скорость работы упаковочной машины оказывают прямое влияние на процесс регулирования. С помощью программных модулей, входящих в состав MOVIKIT® AutomationFramework, такие процессы регулирования можно с высокой точностью контролировать и проводить контроль даже при значительных возмущениях. В сочетании с программным модулем MOVIKIT® MultiMotion Camming можно идеально синхронизировать рисунок печати на пленке с процессом запайки. Кроме того, программные модули, входящие в состав StarterSET, обеспечивают быструю и простую автоматизацию этих процессов.
| Пакет | 512 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | стандартная, рекомендуется для 2 осей, интерполирующих друг друга | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX25A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель управления HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой системы», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание). |
| MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 2 А, мощностью двигателя 0,55 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | 1,3 Н·м пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
| Пакет | 514 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованное, рекомендуется для 5 осей, которые интерполируют | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание). |
| MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 2 А, мощностью двигателя 0,55 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | 1,3 Н·м пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
| Пакет | 614 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 6 осей, которые интерполируют | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 2 А |
| Серводвигатель CMP50S | | Пусковой момент 1,3 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|
| Пакет | 616 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 осей, интерполирующих | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (2-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, мастер EtherCAT® и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель управления HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение , пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание). |
| MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 2 А |
| Серводвигатель CMP50S | | Пусковой момент 1,3 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно сконфигурированный с:
|
Пакеты для автоматизации оборудования представляют собой экономичные решения для автоматизации как компактных, так и высокопроизводительных систем.
Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по поводу ваших индивидуальных потребностей.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Быстрее, чем с MOVIKIT®, не бывает. Благодаря нашим заранее запрограммированным программным модулям, ориентированным на конкретные области применения, вам не придётся ждать автоматизации вашего оборудования дольше, чем поставку нового мотор-редуктора. Кроме того, разработчики программного обеспечения также могут значительно сэкономить время благодаря нашему готовому шаблону программирования в свободно программируемой среде CODESYS.Alexander Hack