Требования к современной автоматизации оборудования постоянно растут. Предприятия машиностроения нуждаются в гибких, масштабируемых и экономичных решениях в области автоматизации, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности, эффективности и эксплуатационной готовности оборудования. Компания SEW-EURODRIVE предлагает инновационные концепции автоматизации для самых разных отраслей, в том числе для пищевой и напиточной промышленности, интралогистики, фармацевтической и косметической промышленности, а также для деревообработки, металлообработки и переработки пластмасс. Наши модульные аппаратные и программные решения точно адаптируются к требованиям ваших машин и технологических процессов. Использование нашей модульной системы автоматизации позволяет сократить время проектирования, ускорить ввод в эксплуатацию и обеспечить высокую перспективность ваших машин.
Ежедневно по всему миру производятся, обрабатываются, упаковываются, транспортируются, сортируются и распределяются миллиарды товаров. Многообразие различных этапов технологического процесса требует компактных, гибких и высокопроизводительных машинных решений.
Успешная автоматизация оборудования учитывает при этом такие решающие факторы, как:
Компания SEW-EURODRIVE разработала для этих целей специальные пакеты решений для автоматизации машин. Они состоят из предварительно сконфигурированных аппаратных и программных компонентов, специально адаптированных к различным типам машин. Благодаря этому предприятия-производители оборудования получают такие преимущества, как снижение затрат на проектирование, стандартизация процессов и сокращение сроков вывода продукции на рынок.
Наши пакеты автоматизации объединяют приводную технику, системы управления, программное обеспечение и визуализацию в единое интегрированное решение. Результатом являются высокопроизводительные машины, отличающиеся высокой эксплуатационной готовностью, простотой управления и оптимальной масштабируемостью.
Преимущества с первого взгляда:
Смена продукта и формата входит в число самых серьезных задач, стоящих перед современными производственными линиями. С помощью электромеханических систем приводов регулировки от SEW-EURODRIVE процессы переналадки можно автоматизировать одним нажатием кнопки.
Это позволяет:
Таким образом вы создаете основу для экономичного, адаптивного и ориентированного на будущее производства.
Современная автоматизация оборудования объединяет OT и IT с помощью новых цифровых решений в единую интегрированную систему и обеспечивает беспрепятственный доступ к данным об оборудовании и данных процесса по всему миру через облачные приложения.Александр Хак