• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Не требует больших затрат
Простое управление благодаря программной платформе и предварительно протестированным одноосевым и многоосевым модулям MOVIKIT®. Более простой монтаж с помощью гибридных кабелей и промышленных штекерных разъемов.

Экономия времени
Быстрая замена приводных компонентов нижнего уровня благодаря встроенной системе управления данными и функции автоматической перезагрузки.

Последовательная децентрализация
Высокая степень защиты корпуса позволяет реализовывать решения по автоматизации без необходимости установки дополнительного шкафа управления.

Снижение нагрузки
Снижение нагрузки на сети полевых шин верхнего уровня. Снижение сложности системы благодаря модульной конструкции всей системы.

Возможность долгосрочного прогнозирования
Системный подход к определению состояния приводов и систем автоматизации благодаря мониторингу состояния.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Наш оркестратор — следит за активностью вашей системы

Контроллер MOVI‑C® FIELD CONTROLLER состоит из децентрализованного контроллера и соединительной коробки с функцией периферийного распределительного устройства.

Его можно использовать практически во всех стандартных промышленных сетях (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP). Выступая в роли ведущего устройства EtherCAT®/SBusPLUS, контроллер MOVI‑C® FIELD CONTROLLER управляет приводными осями в варианте связи по протоколу DSI, а также другими станциями EtherCAT®.

Высокая степень защиты корпуса позволяет гибко использовать контроллер в полевых условиях — без необходимости установки дополнительного шкафа управления. Используя гибридные кабели, можно свести к минимуму затраты на прокладку кабелей для приводных осей нижнего уровня и тем самым сократить расходы.Контроллер позволяет управлять 16 приводными осями и, благодаря оптимизации процесса ввода в эксплуатацию и диагностики, сокращает объем инженерных работ.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

MOVI-C® FIELD CONTROLLER, тип FHX25

  • Контроллер движения для простых задач, таких как позиционирование или режим скорости
  • Возможно подключение ко всем распространенным системам управления
  • простое и централизованное хранение данных
  • Маршрутизация PROFIsafe к осевым модулям
  • Простая функция замены осей
  • Маршрутизация Safety over EtherCAT®
  • Веб-визуализация

MOVI-C® FIELD CONTROLLER типа FHX45

  • Контроллер движения для сложных задач, таких как синхронные оси с редуктором или электронным кулачком
  • Возможно подключение ко всем распространенным системам управления
  • простое и централизованное хранение данных
  • PROFIsafe-маршрутизация к осевым модулям
  • Простая функция замены осей
  • Маршрутизация Safety over EtherCAT®
  • Веб-визуализация

MOVI-C® FIELD CONTROLLER, тип FHX25

  • Количество осей:
    • интерполированное: 2
    • без интерполяции: 8
  • Технология ЦП: DualCore ARM Cortex-A7, 1 ГГц
  • Интерфейс Ethernet: 1
  • Системная шина: EtherCAT®/SBusPLUS-мастер со встроенным звездообразным распределителем
  • Устройство PROFINET, адаптер EtherNet/IP™TM, Modbus TCP
  • OPC UA: сервер/клиент
  • Память: SD-карта 512 МБ

MOVI-C® FIELD CONTROLLER типа FHX45

  • Количество осей:
    • интерполированное: 8
    • без интерполяции: 8
  • Технология ЦП: DualCore ARM Cortex-A7, 1 ГГц
  • Интерфейсы Ethernet: 1
  • Системная шина: EtherCAT®/SBusPLUS-мастер со встроенным звездообразным распределителем
  • Устройство PROFINET, адаптер EtherNet/IP™TM, Modbus TCP
  • OPC UA: сервер/клиент
  • Память: SD-карта объёмом 512 МБ

Области применения

  • От простых до интеллектуальных конвейерных участков или для других многоосевых приводных систем (в сочетании с приводной техникой в варианте связи DSI)
  • Возможно реализовать множество приложений с помощью предварительно протестированных программных модулей

обмен данными

  • FHX25A-N / FHX45A-N: устройство PROFINET
  • FHX25A-E / FHX45A-E: EtherNet/IP™-адаптер, Modbus TCP

Топологии

Пример установки MOVI-C® FIELD CONTROLLER с использованием гибридного кабеля типа PAC.

Узнать больше.
Подробнее Подробнее Подробнее

Опциональный штекерный разъем

  • 24 В пост. тока со штекерным разъемом M12 (5-контактный, с L-кодировкой) в качестве опции
  • Подключение для полевой шины (штекерный разъем M12, 4-контактный, с D-кодировкой)
  • Подключение для EtherCAT®/SBusPLUS (в зависимости от конфигурации: штекерный разъем mini I/O, штекерный разъем M12 или гибридный штекерный разъем M23)
  • Подключение для сети 400 В пер. тока для передачи на приводные оси нижнего уровня
  • Опционально: гибридный штекерный разъем PA M23 (400 В пер. тока и 24 В пост. тока)
  • Опционально: гибридный штекерный разъем ПКА M23 (400 В пер. тока, 24 В пост. тока и связь)

Дополнительные опции

  • Выключатель-разъединитель с контактом обратной связи

Условия окружающей среды

  • Степень защиты IP65 согласно EN 60529
  • Температура окружающей среды от –30 до +60 °C (в зависимости от исполнения)
  • Подтверждение механической прочности 3M7/5M2 согласно DIN EN 60721-3-3/5

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • CMIM (Марокко)
  • RCM (Австралия и Новая Зеландия)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)