• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Работа при пиковом крутящем моменте
так как конические мотор-редукторы с серводвигателем серии BS.F..CMP.. вырабатывают и передают динамическую мощность при крутящем моменте вплоть до 1500 Нм.

Комплексный подход к реализации производственных процессов
так как с нашим оборудованием можно добиться как точности, так и динамики и точно управлять ими.

Конические мотор-редукторы с серводвигателем: Надежные, долговечные и не требующие частого техобслуживания

Сила и точность в одном устройстве - мощный конический мотор-редукторов с серводвигателем серии BS.F..CMP.. За счет своего компактного дизайна наше оборудование предоставляет целый ряд возможностей как для установки, так и для практического использования.

Постоянно низкий боковой зазор нашего сервопривода в течение всего срока его эксплуатации достигается за счет надежной конструкции передачи. Конические мотор-редукторы BS.F..CMP.. доступны в шести типоразмерах. Воспользуйтесь преимуществами широкого выбора оборудования для целого ряда сфер производства, где требуются большой крутящий моменты и высокая производительность.

То же самое относится и к сложным задачам автоматизации, когда несколько процессов должны быть объединены в один. Установив наши конические мотор-редукторы с сервоприводом, вы улучшите показатели производственной безопасности, эффективности и прибыльности своего производства.

Конические мотор-редукторы BS.F..CMP.. с сервоприводом чрезвычайно прочны и не требуют особого обслуживания благодаря высокому качеству изготовления и точному изготовлению элементов зубьев. Еще мощнее оборудование делают точно управляемые синхронные серводвигатели серии CMP... Синхронные серводвигатели CMP...

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Тормоза и управление тормозом Защита поверхности и коррозии датчик Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Конические редукторы с малым люфтом с сервоприводом

  • Конические редукторы с малым люфтом с сервоприводом
  • Рассчитан на крутящий момент от 40 Нм до 1500 Нм.
  • Все варианты с монтажным фланцем B5; напольный монтаж и моментный рычаг не обязательны (с возможностью встраивания в производственный процесс)
  • Боковой зазор остается неизменным на протяжении всего срока службы редуктора
  • Доступен в пяти вариантах:
    • BSF: Сплошной вал
    • BSKF: Сплошной вал со шпонкой
    • BSBF: Вал с фланцевым блоком (EN ISO 9409)
    • BSHF: Полый вал со стяжной муфтой
    • BSAF: Полый вал со шпонкой (редуктор с полым валом)
Подробнее о конических редукторах с сервоприводом серии BS..F

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Конические мотор-редукторы с сервоприводом серии BS.F с электродвигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
202 50S – 63S 15 – 60
302 50S – 71M 20 – 120
402 50S – 100S 29 – 210
502 63S – 112S 63 – 410
602 63M – 112L 121 – 750
802 71M – 112H 230 – 1680
  • Несущие устройства в кранах-штабелерах
  • Портальные загрузочные устройства
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Машины для переработки шин, резины и пластика
  • Ленточные конвейеры
  • Основные оси, дополнительные оси
  • Резка, штамповка, сварка и тиснение пленки, дерева или пластика