Эффективность
Класс эффективности двигателя IE5 в соответствии с режимом работы с преобразователем согласно стандарту IEC TS 60034-30-2. Потери энергии могут быть на 50 % ниже, чем у обычного сетевого двигателя класса IE3.
Универсальность
Возможность комбинирования с нашими разнообразными модульными системами. С редуктором или без него, с централизованными или локальными преобразователями частоты. Таким образом, компонент за компонентом создается энергоэффективная установка.
Компактность
По сравнению с асинхронными двигателями класса IE3 двигатели серии DR2C..A при той же мощности имеют два типоразмера меньше, тогда как двигатели серии DR2C..U при одинаковой плотности крутящего момента и мощности имеют одинаковую конструкцию.
Наши синхронные двигатели класса IE5 сочетают в себе обе эти характеристики. Новая конструкция двигателя DR2C..U генерирует вращающий момент исключительно за счет силы релактанса, основанной на принципе магнитного сопротивления. Ротор состоит из штампованной стали — листовой стали. Это позволяет создавать решения, бережно относящиеся к ресурсам, поскольку не используются редкоземельные магниты. Эти синхронные двигатели идеально подходят для применений, в которых на первом месте стоят прочность и экономичность.
Вторая технология использует встроенные постоянные магниты (технология IPM) в роторе. Благодаря этому синхронные двигатели типа DR2C..A достигают высокой удельной мощности и КПД.
Оба типа двигателей обеспечивают точный контроллер и быстрое время реакции, что идеально подходит для задач, требующих высокой динамики и точности. Независимо от того, в какой области вы применяете наши двигатели — требуется ли высокий вращающий момент или нужен лёгкий и надёжный привод — наши синхронные двигатели класса эффективности IE5 представляют собой идеальное решение. Они сочетают в себе преимущества асинхронного двигателя с динамикой и компактностью синхронного двигателя.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Эти двигатели дополняют нашу модульную серию двигателей DR.., обеспечивая максимальный класс КПД IE5, определённый в стандарте
| Двигатель | Диапазон оборотов | число полюсов | PIE5 кВт | MIE5 Нм | IIE5 А |
| DR2C 160MU | 1500 | 4 | 11 | 70 | 24 |
| DR2C 160LU | 1500 | 4 | 15 | 96 | 32 |
| DR2C 180MU | 1500 | 4 | 18,5 | 118 | 42 |
| DR2C 180LU | 1500 | 4 | 22 | 140 | 48 |
| DR2C 200LU | 1500 | 4 | 30 | 191 | 66 |
| DR2C 225SU | 1500 | 4 | 37 | 235 | 81 |
| DR2C 225MEU | 1500 | 4 | 45 | 285 | 102 |
| DR2C 250MU | 1500 | 4 | 55 | 350 | 124 |
| DR2C 280SU | 1500 | 4 | 75 | 475 | 161 |
| DR2C 280MU | 1500 | 4 | 90 | 575 | 210 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 31 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 47,5 | 37 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 43 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 49,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 62 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 88 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 101 |
| Двигатель | Диапазон оборотов | число полюсов | PIE5 кВт | MIE5 Нм | IIE5 А |
| DR2C 160MU | 1800 | 4 | 11 | 58 | 21 |
| DR2C 160LU | 1800 | 4 | 15 | 80 | 28 |
| DR2C 180MU | 1800 | 4 | 18,5 | 98 | 36,5 |
| DR2C 180LU | 1800 | 4 | 22 | 117 | 41,5 |
| DR2C 200LU | 1800 | 4 | 30 | 159 | 57 |
| DR2C 225SU | 1800 | 4 | 37 | 196 | 71 |
| DR2C 225MEU | 1800 | 4 | 45 | 240 | 88 |
| DR2C 250MU | 1800 | 4 | 55 | 290 | 109 |
| DR2C 280SU | 1800 | 4 | 75 | 400 | 105 |
| DR2C 280MU | 1800 | 4 | 90 | 475 | 183 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 26,5 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 48 | 32 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 37 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 43,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 55 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 73 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 84 |
| Двигатель | Диапазон оборотов | число полюсов | PIE5 кВт | MIE5 Нм | IIE5 А |
| DR2C 71MKAR | 2000 | 4 | 0,25 | 1,19 | 0,64 |
| DR2C 71MKA | 2000 | 4 | 0,37 | 1,77 | 0,94 |
| DR2C 71MSAR | 2000 | 4 | 0,55 | 2,65 | 1,27 |
| DR2C 71MSA | 2000 | 4 | 0,69 | 3,3 | 1,77 |
| DR2C 71MA | 2000 | 4 | 1 | 4,95 | 2,45 |
| DR2C 80MKA | 2000 | 4 | 1,5 | 7,1 | 3,55 |
| DR2C 80MA | 2000 | 4 | 2,3 | 10,8 | 5 |
| DR2C 90SA | 2000 | 6 | 3,6 | 17,3 | 8 |
| DR2C 90LA | 2000 | 6 | 4,7 | 22,5 | 10,2 |
| DR2C 100LSA | 2000 | 6 | 5,9 | 28 | 13,3 |
| DR2C 100LA | 2000 | 6 | 7,2 | 34,5 | 17,1 |
| DR2C 112MA | 2000 | 6 | 9,8 | 47 | 21,5 |
| DR2C 132SA | 2000 | 6 | 13,2 | 63 | 27,5 |
| DR2C 71MKAR | 3000 | 4 | 0,37 | 1,18 | 0,86 |
| DR2C 71MKA | 3000 | 4 | 0,55 | 1,75 | 1,27 |
| DR2C 71MSAR | 3000 | 4 | 0,75 | 2,4 | 1,72 |
| DR2C 71MSA | 3000 | 4 | 1,1 | 3,55 | 2,65 |
| DR2C 71MA | 3000 | 4 | 1,7 | 5,3 | 3,95 |
| DR2C 80MKA | 3000 | 4 | 2,4 | 7,6 | 5,7 |
| DR2C 80 мА | 3000 | 4 | 3,5 | 11,3 | 7,9 |
| DR2C 90SA | 3000 | 6 | 5,8 | 18,5 | 12,8 |
| DR2C 90LA | 3000 | 6 | 7,1 | 22,5 | 14,9 |
| DR2C 100LSA | 3000 | 6 | 9,4 | 30 | 22 |
| DR2C 100LA | 3000 | 6 | 10,7 | 34 | 24 |
| DR2C 112MA | 3000 | 6 | 14,8 | 47 | 32,5 |
| DR2C 132SA | 3000 | 6 | 17 | 54 | 34 |
Может использоваться по всему миру и в различных отраслях в самых разных областях применения. В качестве примеров можно привести следующие области применения:
Центр тяжести ориентирован на применения, ориентированные на энергоэффективные решения в продолжительном режиме работы
Транспортировка материалов и логистика
Очистка воды
Производственное оборудование
Центр тяжести ориентирован на применения, ориентированные на энергоэффективные решения
Транспортировка материалов и логистика
Производственное оборудование
Индивидуальные комбинации: выберите из нашей модульной системы именно те преобразователи, которые оптимально подходят для вашего применения.
Техника распределительных шкафов – преобразователи
MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology и MOVIDRIVE® system
Техника распределительных шкафов – преобразователи частоты
, MOVITRAC® LTP-B
Локальные преобразователи частоты
MOVIRPO® technology
Техника распределительных шкафов – преобразователи частоты
, MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology и MOVIDRIVE® system, а также MOVITRAC® advanced и MOVITRAC® classic
Техника распределительных шкафов – преобразователи
MOVITRAC® LTE-B+ и MOVITRAC® LTP-B
Локальные преобразователи частоты
, MOVIMOT® flexible, MOVIONE®, MOVIPRO® technology
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Убедитесь сами, насколько проста может быть современная приводная техника: синхронные двигатели IE5 серии DR2C.. легко интегрируются в серийные установки, проекты модернизации или сложные режимы непрерывной работы. С помощью IE5 solutions в SEW-Workbench вы можете интуитивно и структурированно настраивать комплексные приводные решения без дополнительных инструментов — включая выбор топологии, определение компонентов и анализ энергопотребления.
Для всех, кто хочет быстро и эффективно подобрать оптимальный привод.