• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества MOVIDYN® performance вкратце

Максимальная производительность
Перегрузочная способность до 300 % для чрезвычайно высоких ускорений и короткой длительности цикла в высокодинамичных машиностроительных приложениях.

Высочайшая энергоэффективность
Оснащены передовым двигателем класса IE5 с КПД (согласно IEC TS 60034-30-2) для энергооптимизированной и бесшумной эксплуатации полностью без вентилятора.

Бескомпромиссно компактный
Компактная, отвечающая гигиеническим требованиям конструкция двигателя — идеально подходит для применений со строгими конструктивными и гигиеническими требованиями

Гибкая модульная конструкция
Полная совместимость со всеми стандартными и серворедукторами модульной системы SEW-EURODRIVE.

Интеллектуальная сетевая интеграция
Прямо интегрированные интерфейсы ввода-вывода на оси обеспечивают упрощение инфраструктуры и быструю интеграцию в систему.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Максимальная мощность при минимальных габаритах

Интеллектуальная инфраструктура: однокабельная технология и совместимость с редукторами

Подключение децентрализованного приводного устройства осуществляется с максимальной эффективностью: через единственный гибридный кабель безошибочно передаются мощность, питание 24 В, тормозной сигнал и связь в режиме реального времени передаются без ошибок. Благодаря этому заметно сокращаются затраты на прокладку кабелей и время ввода в эксплуатацию на заводе, а также создается чёткая и наглядная архитектура машины.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Цифровой интерфейс двигателя MOVILINK® DDI Программные модули MOVIKIT® датчик Защита поверхности и коррозии

Благодаря полной совместимости с проверенной модульной системой приводов SEW-EURODRIVE MOVIDYN® performance можно абсолютно гибко интегрировать в самые разнообразные приложения. Результатом являются высокопроизводительные и гибко настраиваемые приводные решения, устанавливаемые непосредственно на оси.

  • Высокоэффективное питание постоянным током: рассчитано на номинальное напряжение звена постоянного тока 560–750 В постоянного тока для оптимального использования энергии в многоосевой системе.
  • Максимальная динамика и перегрузка: перегрузочная способность до 300 % для высокодинамичных фаз ускорения в сложных циклах.
  • Гибкая система энкодеров: опциональная комплектация со встроенным однооборотным или многооборотным датчиком для высокоточного позиционирования.
  • Встроенная функциональная безопасность: опционально доступны функционально безопасные однооборотные или многооборотные датчики для системных архитектур, критичных с точки зрения безопасности.
  • Advanced Safety over EtherCAT®: сертифицированные безопасные функции остановки и управления движением через Safety over EtherCAT® с 4 цифровыми входами (опционально 4 отказоустойчивых входа / F-DI).
  • Экономичное гибридное кабельное подключение: поддержка современной технологии «One Cable» для значительного сокращения затрат на подключение.
  • Обмен данными в режиме реального времени: встроенная высокопроизводительная системная шина на базе EtherCAT®/SBusPLUS для детерминированной синхронизации осей.
  • Блок управления тормозом: встроенная схема и контроль тормоза удержания на 24 В постоянного тока непосредственно из приводного регулятора.
MOVIDYN®: Вариант двигателя
MOVIDYN® performance
Класс частоты вращения параметр 63M/..* 63L/..* 71S/..* 71M/..* 71L/..*
3000 мин-1-1 Номинальный выходной ток IN A 8,0 8,0 – 8,0 8,0
Номинальная мощность PN кВт 0,88 0,97 – 1,2 1,7
Номинальный вращающий момент MN Нм 2,8 3,1 – 3,8 5,3
Пусковой момент M0 Нм 3,8 4,3 – 5,6 8,9
предельный динамический момент Mpk Нм 14,7 19,2 – 27,5 33,5
номинальная частота вращения мин⁻¹ 3000 3000 – 3000 3000
Номинальный ток двигателя Imot A 1,9 2,1 – 2,8 3,1
Тип тормозов   BK06 BK06 – BK1 BK1
Масса без тормоза кг 6,58 7,39 – 10,2 11,9
Масса с тормозом кг 7,54 8,35 – 12,1 13,9
4500 мин-1min-1 Номинальный выходной ток IN A 8,0 8,0 8,0 – –
Номинальная мощность PN кВт 1,0 0,97 1,2 – –
Номинальный вращающий момент MN Нм 2,2 3,1 2,5 – –
Пусковой момент M0 Нм 3,8 4,3 5,1 – –
предельный динамический момент Mpk Нм 14,7 19,2 18,9 – –
номинальная частота вращения мил.н.-1
4500 4500 4500 – –
Номинальный ток двигателя Imot А 2,1 2,9 2,9 – –
Тип тормозов   BK06 BK06 BK1 – –
Масса без тормоза кг 6,58 7,39 8,76 – –
Масса с тормозом кг 7,54 8,35 10,7 – –
2000 мин.-1min-1 Номинальный выходной ток IN A – – – – 8,0
Номинальная мощность PN кВт – – – – 1,4
Номинальный вращающий момент MN Нм – – – – 6,9
Пусковой момент M0 Нм – – – – 8,9
предельный динамический момент Mpk Нм – – – – 42
номинальная частота вращения мин⁻¹ – – – – 2000
Номинальный ток двигателя Imot A – – – – 3,1
Тип тормозов   – – – – BK1
Масса без тормоза кг – – – – 11,9
Масса с тормозом кг – – – – 13,9
* Типоразмеры и длины

MOVIDYN® performance подходит для модульных машин и установок, где основное внимание уделяется децентрализованной установке, высокой масштабируемости и сокращению объема работ по монтажу в распределительном шкафу. Система предназначена для динамических задач перемещения в области упаковки, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в конечных этапах производственной линии.

Типичные области применения

  • Машины для сборки картонных коробок
  • Устройства верхней и боковой загрузки
  • Системы «Pick-and-Place»
  • Упаковочные машины для сборки партий и упаковки в ящики
  • Упаковщики в лотки
  • Штабелеукладчики и депаллетизаторы
  • Линии переупаковки
  • Роботизированные ячейки
  • Системы погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки
позиция Название
1 Контроллер безопасности BBH
2 MOVI-C® CONTROLLER
3 Модуль сопряжения
4 модуль питания
5 гибридный кабель
6 Распределительный модуль
7 MOVIDYN® performance
8 MOVIDYN® flexible

Безопасность

Встроенные защитные функции до PL e / SIL 3 позволяют безопасно реализовывать сложные концепции машин. От STO до SLS доступно множество функций безопасного управления движением. Подключение осуществляется через Safety over EtherCAT®. В сочетании с MOVILINK® DDI создается комплексное решение для управления движением и обеспечения безопасности по одному кабелю.

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • дополнительные маркировки готовятся

MOVIDYN® performance объединяет серводвигатель и силовую электронику в одном мехатронном блоке. Это позволяет сэкономить ценное пространство в машине, сократить размеры электрического шкафа, минимизировать объем прокладки кабелей за счет использования гибридных кабелей и, благодаря классификации IE5, обеспечить максимальную энергоэффективность.

Приводное устройство достигает КПД Ultra-Premium-Efficiency (IE5) в соответствии с стандартом IEC TS 60034-30-2. Благодаря этому система работает чрезвычайно энергоэффективно и обходится полностью без внешнего вентилятора, что позволяет использовать её в зонах с повышенными гигиеническими требованиями.

Блок поддерживает встроенные защитные функции до уровня PL e / SIL 3 (например, STO и SLS). Подключение осуществляется через Safety over EtherCAT®. Благодаря MOVILINK® DDI данные управления и сигналы безопасности передаются по одному гибридному кабелю.

Этот мехатронный блок обеспечивает полную совместимость со всей модульной линейкой редукторов SEW-EURODRIVE. Его можно гибко конфигурировать со всеми стандартными и серворедукторами данного производителя для создания оптимального приводного решения.

Знания

Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам