• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Многофункциональность
Возможность комбинирования с синхронными и асинхронными двигателями. Таким образом, вы можете выбрать оптимальную технологию двигателя для вашего применения.

Высокая мощность
Мощность двигателя до 4 кВт, номинальный ток 8 А и перегрузочная способность до 300 % для высокодинамичных задач.

Компактность
Большая гибкость при проектировании оборудования благодаря дополнительным степеням свободы в терморегулировании и концепции монтажного пространства в варианте с вынесенным двигателем.

Сетевая интеграция
Прямая интеграция интерфейсов ввода-вывода на осе для сокращения инфраструктуры и быстрой системной интеграции.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Максимальная свобода при проектировании вашего оборудования

Больше свободы в плане монтажного пространства, выбора двигателей и тепловой концепции

Децентрализованная приводная электроника, установленная в непосредственной близости от двигателя, значительно улучшает использование монтажного пространства в полевых условиях и обеспечивает дополнительную свободу действий при тепловом концептевашей установки. Поскольку сервоусилитель устанавливается отдельно, взаимное тепловое воздействие двигателя и электроники отсутствует.

Совместимость со всеми типами двигателей благодаря однокабельной технологии

Настоящий прорыв для конструкторов: в рамках единой интегрированной системы можно гибко интегрировать различные синхронные и асинхронные двигатели. Соединение между децентрализованным сервоусилителем и двигателем осуществляется с высокой эффективностью через MOVILINK® DDI. Эта инновационная технология с одним кабелем обеспечивает комплексное решение для управления движением и безопасности по одному кабелю.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Цифровой интерфейс двигателя MOVILINK® DDI Программные модули MOVIKIT® датчик Защита поверхности и коррозии

Разработан специально для высокодинамичных отраслей и приложений

Система MOVIDYN® flexible идеально подходит для модульных машин и установок, где основное внимание уделяется децентрализованной установке, высокой масштабируемости и радикальному сокращению объема работ в электрическом шкафу. Она была специально разработана для динамических задач управления движением в таких отраслях, как упаковочной техники, пищевой промышленности, производства напитков, фармацевтики,а также для применений на конечных этапах производственной линии.
  • надежные функции остановки и управления движением через Safety over EtherCAT® с 4 входами (DI) (опционально 4 входа с защитой от перегрузки (F-DI)).
  • Гибридное кабельное подключение
  • Системная шина EtherCAT®/SBusPLUS
  • Подключение двигателя с цифровым интерфейсом (MOVILINK® DDI)
  • встроенный блок управления тормозом на 24 В постоянного тока
  • IP65
MOVIDYN® flexible – Рабочие характеристики выхода
параметр Класс мощности
Выходное напряжение UA   3 × (0 В – Uinput / √2)
мощность двигателя кВт 4,0
Номинальный выходной ток IN А 8,0
Перегрузочная способность при UDC_nom = DC 560 В % 300
максимально разрешенная длина кабеля м 5

MOVIDYN® flexible подходит для модульных машин и установок, в которых основное внимание уделяется децентрализованной установке, высокой масштабируемости и сокращению объема работ в распределительном шкафу. Система предназначена для динамических задач перемещения в области упаковки, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в конечных этапах производственной линии.

Типичные области применения

  • Машины для сборки картонных коробок
  • Устройства верхней и боковой загрузки
  • Системы «Pick-and-Place»
  • Упаковочные машины для сборки партий и упаковки в ящики
  • Упаковщики в лотки
  • Штабелеукладчики и депаллетизаторы
  • Линии переупаковки
  • Роботизированные ячейки
  • Системы погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки
позиция Название
1 Контроллер безопасности BBH
2 MOVI-C® CONTROLLER
3 Модуль сопряжения
4 модуль питания
5 гибридный кабель
6 Распределительный модуль
7 MOVIDYN® performance
8 MOVIDYN® flexible

Безопасность

Встроенные защитные функции до PL e / SIL 3 позволяют безопасно реализовывать сложные концепции машин. От STO до SLS доступно множество функций безопасного управления движением. Подключение осуществляется через Safety over EtherCAT®. В сочетании с MOVILINK® DDI создаётся комплексное решение для управления движением и обеспечения безопасности по одному кабелю.

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • другие — в стадии подготовки

Благодаря децентрализованной установке вблизи двигателя в полевых условиях потребность в шкафах управления сводится к минимуму. Кроме того, оптимизируется тепловой режим машины, поскольку силовая электроника и двигатель пространственно разнесены. Это обеспечивает более эффективное использование монтажного пространства и позволяет свободно выбирать между синхронными и асинхронными двигателями.

Система уже в базовом блоке поддерживает защитную функцию STO (Safe Torque Off) до уровня PL e / SIL 3 посредством протокола Safety over EtherCAT®. Дополнительные функции безопасного управления (например, SLS) можно гибко добавлять через платформу MOVI-C® и подключать с помощью протокола Safety over EtherCAT®.

Максимальная длина кабеля между сервоусилителем, установленным рядом с двигателем, и самим двигателем составляет 5 метров. Благодаря однокабельной технологии MOVILINK® DDI энергия, данные датчика и сигналы безопасности передаются по одному кабелю.

Эта децентрализованная система оптимизирована для высокочастотных динамических задач перемещения. Типичными областями применения являются упаковочные машины (картонные формовочные машины, топ-лоадеры, упаковочные машины), системы «pick-and-place», штабелеукладчики, а также робототехнические ячейки.

Знания

Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам