Рельсовые системы являются основой современных «умных» заводов. Они гарантируют точный, безопасный и высоконадежный поток материалов в производстве и логистике. Везде, где требуются четко определенные процессы движения и максимальная длительность цикла, рельсовые транспортные системы обеспечивают необходимую стабильность для «Промышленности 4.0».
Благодаря фиксированному рельсовому ведению эти системы сводят к минимуму источники ошибок и повышают безопасность труда. Наши решения основаны на модульной технологической платформе, которая обеспечивает беспроблемную интеграцию в существующие установки. От простого конвейерного участка до полностью автоматизированной технологической цепочки: мы адаптируемся к вашим требованиям.
Мы с удовольствием проконсультируем вас лично и без каких-либо обязательств по вашим индивидуальным требованиям.
Благодаря инновационному технологическому модульному комплексу для реализации ваших рельсовых и линейных систем вы получаете широкий выбор аппаратных и программных компонентов для создания индивидуального решения.
SEW-EURODRIVE обеспечивает безопасное, стабильное и долговечное функционирование процессов монтажа и логистики. Будь то смена технологического поколения или новые производственные требования — мы интегрируем изменения, не нарушая ритма материального потока. Инновации и модернизация для нас — само собой разумеющееся.Юрген Эйерман