Автоматизация «из одних рук»!
От программного обеспечения, обмена данными и датчиков до технологий контроля, преобразователей и приводной техники.
Стандартные или индивидуальные решения!
На основе модульной технологической системы MAXOLUTION® для гибкости и максимальной эксплуатационной готовности.
Ноу-хау!
Опираясь на многолетний опыт, мы оптимизируем и реализуем проверенные решения совместно с нашими клиентами в рамках международных проектов.
Всегда рядом с вами!
Благодаря глобальной сервисной службе по вводу в эксплуатацию прямо на месте — быстро и надежно.
Новое высокопроизводительное решение для передачи данных!
Передача данных по шине ASi-5 через токоведущую шину и обмен данными по стандарту WLAN 6 через щелевой волновод.
Будь то циклический или поточное производство, быстрый или медленный, легкий или тяжелый — наши системные решения MAXOLUTION® для электрических подвесных дорог предлагают вам подходящие решенияв области приводов и автоматизации с использованием инновационных технологий:
Функции, адаптированные к конкретным применениям,для обеспечения максимальной эффективности и безопасности труда операторов на производстве, в том числе:
Инновационные программные решения для сетевой интеграции систем автоматизации производственного цеха и интеграции с ИТ-уровнем:
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Стационарная
Мобильный
Электрическая подвесная дорога EHB ASi-5 устанавливает новые стандарты в области коммуникационных технологий и расширяет сферу применения децентрализованной модульной системы автоматизации MOVI-C®. Используемая в качестве рельсовой шинной связи для системных решений, ASi-5 обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и простую интеграцию устройств.
Она часто используется:
1. Управление установкой с помощью устройства ASi-5 Railbus на 60 В постоянного тока
2. Порты передачи данных PROFINET, EtherNet/IP™TM
3. Предварительно настроенный мобильный шлюз ASi-5 для быстрого ввода в эксплуатацию и надёжного обмена данными
4. MOVI-C®CONTROLLER типов UHX25A и UHX15A с модулем прикладного программного обеспечения MOVIKIT®® RailGuidedSystems
5. Преобразователи из модульной системы автоматизации MOVI-C®, например, MOVITRAC® advanced
6. Моторы-редукторы для подвесных конвейеров с механической развязкой HK..DRN..
7. Датчик абсолютного отсчета
8. MOVI-PLC®I/O system C с интерфейсом RS485
9. Инфракрасный интерфейс для ручного управления (опция)
Электрические подвесные дороги типа EHB safety часто используются в автомобилестроении:
Электрические подвесные дороги типа EHB advanced часто используются в автомобилестроении в качестве решения для электрических подвесных дорог с легкими грузами:
Электрическая подвесная дорога EHB basic представляет собой экономичное приложение с простой концепцией управления для электрических подвесных дорог с легкими грузами.
Она широко используется в автомобилестроении:
другие области применения:
в производстве напитков, продуктов питания и