Решения для производства на конвейерной линии с фиксированным расположением

Будь то легкие или тяжелые системы, с бесконтактной или контактной передачей энергии, с обширными защитными функциями или без них — наши системные решения MAXOLUTION® для конвейеров с движущимися платформами предлагают вам подходящие решения в области приводов и автоматизации с использованием инновационных технологий::

  • мощное и компактное управление приводом и приложениями
  • высокопроизводительное управление безопасностью для обеспечения полного набора защитных функций
  • технология щелевых волноводов для надёжной и стабильной передачи данных с высокой полосой пропускания
  • бесконтактная передача энергии для установок, очень простых в обслуживании
  • инновационные программные инструменты для планирования, проектирования, моделирования и ввода в эксплуатацию

Функции, специфичные для конкретных приложений,для обеспечения максимальной эффективности и безопасности труда операторов на производстве, в том числе:

  • высота подъема в зависимости от позиции и нагрузки (например, типа кузова) — реализуется также с помощью SLS/SLP
  • надежные огибающие кривые для приложений с подъемом

Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION

  • Разработчик участка для интуитивного и удобного параметрирования трасс движения и сценариев передачи.
  • Моделирование и эмуляция для всесторонней проверки работоспособности установки
  • Подробная онлайн-диагностика
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Система управления приводом и приложениями MOVIPRO® PHC
    • мощный и компактный с встроенным преобразователем частоты мощностью от 2,2 кВт до 7,5 кВт для привода подъема
    • быстрая диагностика с помощью 7-сегментного индикатора
    • Память параметров для быстрого ввода в эксплуатацию и замены оборудования
  • Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
    • высокопроизводительный блок управления безопасностью для расширенных защитных функций
    • Карта памяти для быстрой замены оборудования
    • безопасные огибающие
  • Лента с кодом DataMatrix и безопасная система 2D-камер
    • безопасное определение положения
  • Технология щелевых волноводов
    • надежный обмен данными по Wi-Fi от транспортного устройства к стационарной системе управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
  • Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION® для детальной онлайн-диагностики
    • удобный в использовании программный модуль Motion Profile Editor для управления высотой подъема
  • Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION
    • Разработчик участка для интуитивного и удобного параметрирования траекторий движения и сценариев передачи.
    • Моделирование и эмуляция для всесторонней проверки работоспособности установки
    • Подробная онлайн-диагностика
  • Опции
    • Модуль безопасности MOVISAFE® UCS для защитных функций низкой степени сложности
    • Бесконтактная передача энергии MOVITRANS®
    • Клавишная панель для ручного перемещения подъемных столов

В качестве технологического решения конвейеры с движущимися платформами часто используются в автомобилестроении:

  • на этапах предварительной отделки, отделки или финальной сборки
  • на сборочных линиях с поточным производством, например, для монтажа дверей или монтажа приводной системы

Схематическое изображение:
Skillet Safety для функций безопасности низкой степени сложности и с бесконтактной передачей энергии

  1. Управление приводом и приложениями MOVIPRO® PHC
  2. тормозной резистор
  3. Приводные двигатели
  4. Клиент WLAN
  5. Антенны для обмена данными
  6. Энергоприемник MOVITRANS®
  7. Считыватель DataMatrix PCV
  8. Модуль безопасности MOVISAFE® UCS
  9. Модуль расширения MOVISAFE® UCS для безопасного ввода-вывода
  10. тросиковый датчик
  11. Дополнительные датчики, переключатели и экраны

Схематическое изображение:
Skillet Safety для расширенных функций безопасности и с бесконтактной передачей энергии

  1. Управление приводом и приложениями MOVIPRO® PHC
  2. тормозной резистор
  3. Приводные двигатели
  4. Клиент Wi-Fi
  5. Антенны для обмена данными
  6. Энергоприемники MOVITRANS®
  7. Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31
  8. Считыватель DataMatrix PXV
  9. тросиковый датчик
  10. Дополнительные датчики, переключатели и экраны
контроллер обмен данными Энергетика приводная техника датчики средства обеспечения безопасности Программное обеспечение
Узнайте больше о нашей модульной технологической платформе