Свяжитесь с нами





Будь то циклический или поточный режим работы, высокие нагрузки при движении и подъеме — наши концепции MAXOLUTION® для беспилотных транспортных систем с линейным ведением предлагают вам подходящиерешенияв области приводов и автоматизации с использованием инновационных технологий:

  • мощное управление приводом и приложениями
  • высокопроизводительное управление безопасностью для обеспечения комплексных защитных функций
  • радиосвязь через излучающий кабель для надёжной передачи данных
  • бесконтактная передача энергии для оборудования, простого в обслуживании
  • инновационные программные инструменты для планирования, проектирования, моделирования и ввода в эксплуатацию

Функции, специфичные для конкретных приложений,для обеспечения максимальной эффективности и безопасности труда операторов на производстве, в том числе:

  • различные скорости движения в зависимости от позиции и загрузки – реализуется также с помощью SLS/SLP
  • Временное увеличение скорости для устранения зазоров
  • адаптивные расстояния между буферами
  • Система контроля безопасного расстояния (Safe Distance Monitoring, SDM®) для обеспечения контролируемого безопасного расстояния между транспортными устройствами
  • безопасные огибающие кривые при применении с подъёмом
  • Синхронизация с другими системами, например, «on the fly»-Marriage

Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION

  • Разработчик участка для интуитивного и удобного параметрирования траекторий движения и сценариев передачи.
  • Моделирование и эмуляция для всесторонней проверки работоспособности установки
  • Подробная онлайн-диагностика
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support
  • Управление приводом и приложениями MOVIPRO® PHC
    • высокая производительность благодаря встроенному частотному преобразователю мощностью от 2,2 кВт до 22 кВт
    • быстрая диагностика с помощью 7-сегментного индикатора
    • Память параметров для быстрого ввода в эксплуатацию и замены оборудования
  • Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
    • высокопроизводительное управление безопасностью для расширенных защитных функций
    • Карта памяти для быстрой замены оборудования
  • Бесконтактная передача энергии MOVITRANS®
    • Навигация с помощью магнитного поля в сочетании с транспондерами и DataMatrix
  • Лента с кодами DataMatrix и надежная система 2D-камер
    • безопасное определение положения
  • Технология щелевых волноводов
    • безопасный обмен данными по Wi-Fi от транспортного устройства к стационарной системе управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
  • Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION
    • Разработчик участка для интуитивного и удобного параметрирования маршрутов движения и сценариев передачи.
    • Моделирование и эмуляция для всесторонней проверки работоспособности установки
    • Подробная онлайн-диагностика
  • Опции
    • Модуль безопасности MOVISAFE® UCS для защитных функций низкой степени сложности
    • дополнительный накопитель энергии с возможностью быстрой зарядки
    • конфигурации контроллеров и приводов, адаптированные к требованиям заказчика
    • Клавишная панель для ручного перемещения транспортных устройств
    • Синхронизация с высокомощной электрической подвесной дорогой

Беспилотные транспортные системы (BTS) с линейной навигацией широко используются в автомобилестроении:

  • на сборочной линии для установки ходовой части и двигателя с редуктором в синхронном режиме работы с высокопроизводительной электрической подвесной дорогой EHB
  • на сборочных линиях, например, для монтажа аккумуляторов, двигателей, передней части кузова или салона

А также…

  • на сборочных линиях грузовых автомобилей или сельскохозяйственной техники

Концептуальное представление:
Беспилотные транспортные системы с линейной навигацией на сборочных линиях

  1. Энергоприемник MOVITRANS®
  2. Регулятор DC/DC исполнительного элемента
  3. Система электропитания MOVI-DPS®
  4. Трехосевой преобразователь
  5. Тяговые двигатели
  6. Подъемный двигатель
  7. Антенна слежения за колеей
  8. Модуль управления
  9. Контроллер UHX
  10. Дисплей
  11. Клиент Wi-Fi
  12. Антенны для обмена данными
  13. Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31
  14. Считыватель DataMatrix PXV
  15. Лазерный сканер безопасности
  16. тросиковый датчик
  17. Датчики колес
  18. Дополнительные переключатели и датчики

Узнайте больше о нашей модульной технологической платформе