Свяжитесь с нами





Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Универсальное решение для всех задач автоматизации

Благодаря модульной системе автоматизации MOVI-C® компания SEW-EURODRIVE предлагает идеальное решение для цифровой интеграции. Интегрированный ассортимент современного аппаратного и программного обеспечения отличается эффективностью, удобством в использовании, экологичностью и идеальной согласованностью компонентов. Модульная система MOVI-C® — это комплексное решение для рекуперации энергии, накопления энергии или тормозного резистора.

Узнать больше

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Программные модули для передвижных подъемников для многоярусных складов

В категории «StackerCrane» представлены программные модули MOVIKIT® для реализации передвижных подъемников для многоярусных складов.

  • MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®
  • MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController
  • MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion
  • MOVIKIT® CombiTelescope

Наши программные модули предоставляют вам множество преимуществ при вводе в эксплуатацию, установке и в процессе эксплуатации.

Убедитесь в этом сами!

Узнать больше

Безопасность превыше всего

Важным аспектом складской логистики является защита персонала. Наши решения по автоматизации для передвижных подъемников для многоярусных складов, оснащенные средствами обеспечения безопасности, соответствуют повышенным требованиям к безопасности оборудования в соответствии с стандартом C EN 528:

  • Режим наладки
    Если в ходе устранения неисправностей или проведения технического обслуживания в проходе находятся люди, передвижной подъемник для многоярусных складов может продолжать движение благодаря функции безопасности «Safe Limited Speed (SLP)».
  • Безопасная остановка в конце прохода
    Мы предлагаем гибкие решения, обеспечивающие безопасную остановку передвижных подъемников для многоярусных складов в конце прохода. Благодаря этому отпадает необходимость в гидравлическом буфере или других механических датчиках на трассе. Ваше преимущество: постоянно одинаковое, очень короткое время реакции — независимо от того, сколько защитных функций активировано. Это обеспечивает надежность планирования и позволяет устанавливать очень короткие безопасные расстояния. Благодаря встроенным в преобразователь средствам обеспечения безопасности значительно упрощается приемка функциональной безопасности по завершении ввода в эксплуатацию.

Интеллектуальное управление мощностью и энергией

С помощью «Power and Energy Solutions» — нашей системы интеллектуального управления сетевой мощностью и энергопотреблением — энергия, вырабатываемая в режиме генератора на объекте, может временно аккумулироваться и повторно использоваться в следующем рабочем цикле. Это не только экономит энергию и снижает затраты, но и обеспечивает повышенную эксплуатационную готовность установки. Ведь с помощью этого решения можно значительно снизить пиковые нагрузки в электросети, а также компенсировать колебания напряжения и просадки напряжения.

С «Power and Energy Solutions» вы получаете целый ряд преимуществ:

  • сокращение энергопотребления до 40 % за счёт решений по накоплению энергии
  • снижение пиковых нагрузок в сети электроснабжения в 7–10 раз за счет использования накопительных конденсаторов в звене постоянного тока
  • интеллектуальное управление отключениями электросети
  • подача энергии обратно в сеть в виде блоков или синусоидальных волн с использованием новейших технологий
Узнать больше

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Так ваше оборудование всегда будет готово к работе

С помощью программного обеспечения DriveRadar® SmartDataCollector и DriveRadar® IoT Suite for Applications можно быстро реализовать функции управления активами, мониторинга состояния и прогнозного технического обслуживания в соответствии с вашими задачами.

Убедитесь в этом сами!

Узнать больше
Передвижные подъемники для многоярусных складов, благодаря высокой степени автоматизации, играют решающую роль в обеспечении пропускной способности материального потока. По этой причине обеспечение эксплуатационной готовности оборудования в таких сложных системах имеет особое значение.
Штеффен Пфаадт
Руководитель отдела решений для складской логистики в компании SEW-EURODRIVE