Свяжитесь с нами





электрическая подвесная дорога Конвейер с движущейся платформой Автоматическая транспортная система с линейным ведением Роботизированные решения

Эффективное дополнение к стационарному подъемно-транспортному оборудованию

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Система управления приводом и приложениями MOVIPRO® PHC
    • высокопроизводительная система со встроенным преобразователем частоты мощностью от 2,2 кВт до 7,5 кВт для ходовой оси
    • возможность подключения дополнительных децентрализованных преобразователей частоты
    • быстрая диагностика с помощью 7-сегментного индикатора
    • Память параметров для быстрого ввода в эксплуатацию и замены оборудования
  • Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
    • Высокопроизводительная система управления безопасностью для расширенных защитных функций
    • Карта памяти для быстрой замены оборудования
  • Приводы электрической подвесной дороги EHB, например, серии HW/HK
    • надежное включение благодаря муфте в выходном каскаде редуктора
    • несколько типоразмеров для допустимых нагрузок на колесо от 2500 до 40 000 Н
  • Лента с кодом DataMatrix и надёжная система 2D-камер
    • надежное определение положения
  • Технология щелевых волноводов
    • безопасный обмен данными по Wi-Fi от транспортного устройства к стационарному блоку управления безопасностью MOVISAFE® HM31-B
  • Программное обеспечение для параметрирования и диагностики MOVIVISION
    • Разработчик участка для интуитивного и удобного параметрирования маршрутов движения и сценариев передачи.
    • Моделирование и эмуляция для всесторонней проверки работоспособности установки
    • Подробная онлайн-диагностика
  • Опции
    • Бесконтактная передача энергии MOVITRANS®
    • Клавишная панель для ручного перемещения транспортных устройств и установленного подъемно-транспортного оборудования

Электротрамваи EBB safety часто используются:

  • для соединения высокостеллажного склада и зоны комплектования заказов или для соединения нескольких складских участков
  • в качестве решения для внутризаводской транспортировки поддонов и контейнеров

Схематическое изображение:
Электропоезд safety с расширенными функциями безопасности и бесконтактной передачей энергии

  1. Управление приводом и приложением MOVIPRO® PHC
  2. Энергоприемники MOVITRANS®
  3. тормозной резистор
  4. Подъемные двигатели
  5. Вспомогательные приводы
  6. Система управления безопасностью MOVISAFE® HM31
  7. Считыватель DataMatrix PXV
  8. Антенны для обмена данными
  9. Дополнительные датчики, переключатели и экраны

Узнайте больше о нашей модульной технологической платформе