Повышение экономической эффективности
в течение всего срока службы благодаря износостойкому шестеренному механизму и длительному сроку службы без обслуживания.
Высокая производительность
в компактном корпусе, представленном в 16 типоразмерах с номинальным крутящим моментом от 80 Нм до 50 000 Нм.
Повышение энергоэффективности
благодаря высокому КПД в обоих направлениях вращения и при любой входной скорости.
Настоящие легковесы
это типоразмеры К..19 и К..29, так как их корпус выполнен из алюминия.
Компактность и прочность конструкции, надежность и долговечность - все это про конические редукторы SEW-EURODRIVE. Угловые редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ - воплощение самых высоких стандартов и требований качества, безопасности надежной эксплуатации на предприятиях. Цилиндро-конические редукторы идеально подходят для установки в ограниченном пространстве. Это как раз подходящие условия, чтобы установить конический редуктор СЕВ-ЕВРОДРАЙВ с диапазоном крутящего момента от 80 до 50 000 Нм.
Благодаря высокому КПД в обоих направлениях вращения и при любой входной скорости угловой редуктор очень энергоэффективен. Высокопрочный зубчатый механизм не изнашивается и служит в течение всего срока эксплуатации редуктора. Для задач точного позиционирования можно использовать конический редуктор серии K с уменьшенным люфтом.
Линейка редукторов SEW-EURODRIVE также включает в себя двухступенчатые угловые редукторы в типоразмерах K..39 и K..49. Вместе с типоразмерами K..19 и K..29 они устанавливают отраслевые стандарты: четыре типоразмера поддерживают крутящий момент от 80 Нм до 500 Нм.
Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь модульной системой SEW-EURODRIVE и подберите конические редукторы из серии К и электродвигатель переменного тока. Подберите свой Конический мотор-редуктор K..DR..или Конический мотор-редуктор K..CMP с сервоприводом. Вы также можете выберать отдельно Электродвигатель переменного тока или серводвигатель который соответствует вашим требованиям.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Передаточное число редуктора | i | 3,98–197,37 |
| Двойное передаточное число редуктора | i | 94–32 625 |
| Макс. крутящий момент на выходном валу | Нм | 200–50 000 |
| Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) | кВт | 0,12 – 90 |
| K..19 | K..29 | K..39 | K..49 | ||
| Передаточное число редуктора | i | 4,50–58,68 | 3,19–71,93 | 2,81–58,24 | 4,0–75,20 |
| Макс. крутящий момент на выходном валу | Нм | 80 | 130 | 300 | 500 |
| Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) | кВт | 0,12–1,1 | 0,12–2,2 | 0,12–4,0 | 0,12–7,5 |