Наш комплект для мостовых кранов с частотно-регулируемым электроприводом предназначен для производств с умеренными требованиями к динамическим характеристикам.
Уменьшение раскачивания достигается за счет плавных задаваемых характеристик линейного ускорения и торможения
Реализация простых задач по транспортировке с использованием мостового крана, оснащенного частотно-регулируемым электроприводом. Используйте это решение для перемещения тяжелых грузов. За счет задаваемых характеристик линейного ускорения и торможения осуществляется управление работой электропривода. Как результат, уменьшение раскачивания перемещаемого груза. Этот вариант представляет собой экономически выгодный привод с хорошими динамическими характеристиками и высокими показателями позиционной точности. Скорость перемещения груза мостовым краном в этой комплектации регулируется бесступенчато за счет использования частотно-регулируемого электропривода.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.
Преимущества для вас
-
Экономически выгодный пакет
для производств с умеренными требованиями к динамическим характеристикам. -
Уменьшение раскачивания
за счет задаваемых характеристик линейного ускорения и торможения. -
Приводная технология
отличается высоким качеством и мощностью. -
Ввод в эксплуатацию
компонентов в кратчайшие сроки.
Подбор компонентов
- MOVITRAC® B стандартный инвертор
- Двигатели переменного тока DR..
- Позиционирование на основе данных датчиков по шине