Мы разработали эту усовершенствованную конструкцию мостового крана для обеспечения устойчивости при перемещении.
Синхронизация движения грузовых тележек повышает надежность рабочего процесса
Усовершенствованная конструкция мостового крана с регулируемой устойчивостью при перемещении предотвращает перекос и столкновение мостовых кранов на различных скоростях движения грузовых тележек. Это достигается благодаря специальным электронным средствам управления, встроенным в приложение мостового крана, которые берут на себя синхронизацию движения двух грузовых тележек с целью регулирования устойчивости при перемещении (SyncCrane).
Функционал программного обеспечения дает возможность свести к минимуму раскачивания и добиться невероятно точного позиционирования вплоть до полной автоматизации. Усовершенствованная конструкция мостового крана с регулируемой устойчивостью при перемещении подходит для коротких циклов работы и крайне высоких нагрузок. Высокопроизводительная приводная технология обеспечивает высокий уровень вариативности для блоков управления за счет использования дистанционных датчиков и энкодеров, встраиваемых в процесс. Режим мониторинга гарантирует непрерывную диагностику всех компонентов, снимая нагрузку с основного ПЛК.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.
Преимущества для вас
-
Быстрый запуск
с предварительно подготовленными модулями. -
Пошаговая параметризация
обеспечивает более высокий уровень безопасности. -
Режим мониторинга
для оптимальной диагностики. -
Связь
с помощью любой промышленной шины. -
MOVI-PLC®
как контроллер перемещений и полевой интерфейс.
Подбор компонентов
- Конфигурируемый блок управления Программируемый блок управления
- MOVIDRIVE® B Инвертор для приложений
- Двигатели переменного тока DR..
- SyncCrane ПО