Приложение для углового транспортера в составе поворотного стола с функцией распределителя соединяет до девяти роликовых, ленточных или цепных конвейерных сегментов. В сочетании с одним поворотным сегментом система может перемещать грузы на расстояние до 100 метров.
Эффективные конвейерные системы для разветвленных систем
Система MOVIFIT® FDC-SNI контролирует отдельные конвейерные сегменты при помощи одного устройства MOVIGEAR® SNI для каждого сегмента. Расстояние между контроллером и крайним приводом может достигать до 100 м. Наше приложение для углового транспортера в составе поворотного стола с функцией распределителя значительно упрощает планирование крупногабаритных систем.
Вам потребуется только один питающий кабель вместо обычного питающего, коммуникационного кабеля и кабеля энкодера. Это позволит вам не только избежать ошибок при прокладке кабелей, но и сократить расходы на кабельный материал и продолжительность монтажа.
Мехатронная приводная система, которая входит в состав решения MOVIGEAR®,обладает наивысшими показателями энергоэффективности в своем классе. С ее помощью Вы можете сократить потребление энергии Вашей системой до 50%. Дополнительные опции, среди которых гигиеническое исполнение, минимизация потоков воздуха и уровня шума, делают эту систему идеальным решением для зон с высокими требованиями к гигиене.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Сокращение количества кабелей
и снижение расходов: наш интеллектуальный контроллер позволит вам использовать только один кабель для питания и коммуникации. -
Экономия компонентов
благодаря использованию одного инвертора частоты MOVIFIT® FC для двух стандартных приводов. -
Минимум источников ошибок
благодаря предварительно сконфигурированной проводной системе компонентов. -
Сокращение потребления энергии
при использовании высокоэффективных приводов с высокой перегрузочной способностью.
Выбор компонента
- Мехатронная приводная система MOVIGEAR® SNI-B
- Децентрализованный контроллер MOVIFIT®FDC-SNI
- Конвейерная линия программный модуль