Запуск, программирование, настройка решения в соответствии со специфическими системными требованиями – наши пакетные опции окажут Вам оптимальную поддержку на всех этапах развития проекта.
Повысьте эффективность процессов и инвестиций при помощи наших дополнительных опций
Помимо стандартных модулей, наши пакеты имеют дополнительные опции, которые еще больше повышают адаптивность к различным условиям эксплуатации: Если Вам необходимы дополнительные функции безопасности, ввода в эксплуатацию и/или меры по повышению энергоэффективности, или Ваша система сталкивается с особыми требованиями по гигиеническим показателям: Пакеты предоставляют индивидуальные решения, идеально отвечающие Вашим специфическим потребностям.
В основе каждого пакета – специализированные решения для разных отраслей промышленности, испытанные в ежедневной практике. На этой основе мы разрабатываем индивидуальные решения вместе с клиентом. Более того, мы с радостью разработаем Вам приводную технологию в соответствии с новыми нормативными требованиями или с целью повышения энергоэффективности. Пакеты также предоставляют значительные возможности вариативности, позволяющие отвечать всем необходимым гигиеническим требованиям.
Энергоэффективность
Экономия затрат на энергетику благодаря эффективному энергопотреблению
На почве стремительного повышения расценок на электроэнергию понятия энергоэффективности и “совокупной стоимости владения (TCO)” приобретают все большее значение во многих отраслях промышленности. Наши приводные решения относятся к классу энергоэффективности IE4 и отвечают всем международным стандартам энергоэффективности
Сократите до минимума потерю энергии при эксплуатации системы, одновременно понижая расходы и энергопотребление. Использование регенерированной энергии позволит Вам повысить энергоэффективность, сокращая сопутствующие расходы и выбросы CO2в атмосферу
Ваши преимущества
-
Энергосбережение
до 50% -
Сокращение сопутствующих расходов
и минимизация выбросов CO2 -
Соответствие
международным стандартам энергоэффективности
Гигиеничный дизайн
Гигиеничный дизайн сокращает продолжительность чистки и холостого хода
В производстве еды и напитков постоянная влажность и использование химических чистящих веществ в отделе дозирования и упаковки создают особые условия для эксплуатации приводных устройств.
Наши пакеты располагают широким выбором опций, обеспечивающих Вашему оборудованию полное соответствие специализированным гигиеническим требованиям. Гигиеничный дизайн позволяет значительно сократить продолжительность очистки и холостого хода системы.
Ваши преимущества
-
Высокий уровень защиты
до IP69K -
Сокращение периодов холостого хода
в связи с минимальной необходимостью в очистке -
Сокращение использование химических чистящих средств
благодаря гигиеничному дизайну
Технология безопасности
Технология безопасности гарантирует экологическую устойчивость
Ключевой целью современных систем безопасности является предотвращение несчастных случаев на рабочем месте и внедрение безопасных и экономичных производственных систем. Мы стремимся обеспечить функциональную безопасность всех наших продуктов на всех производственных этапах – от разработки до производства и эксплуатации.
Мы поможем Вам выбрать приводную технологию, соответствующую актуальным нормативным требованиям. Наши специализированные знания и опыт помогут Вам минимизировать риски. Это обеспечить экологическую устойчивость Ваших машин и систем.
Ваши преимущества
-
Конструкция, соответствующая стандартам
IEC 13849 -
Минимизация рисков
благодаря нашим знаниям и опыту -
Экологическая устойчивость
Ваших машин и систем
Обслуживание
Обслуживание упрощает адаптацию проекта
Время – деньги; вот почему любая задержка во время монтажа и ввода в эксплуатацию системы ведет к повышению расходов. Чтобы оборудование соответствовало Вашим индивидуальным условиям, оно должно быть разработано специально для Вас. Наши специалисты всегда готовы незамедлительно оказать Вам помощь, не допуская задержек при реализации проекта.
Наши пакеты предоставляют индивидуальные прикладные решения, которые могут быть скомбинированы с комплексными услугами. Это означает, что мы готовы не только способствовать внедрению проекта в Вашу систему, но и предоставить обучающие курсы по эксплуатации устройств. Кроме того, наши сотрудники по всему миру оказать Вам помощь и обеспечить эффективную работу системы.
Ваши преимущества
-
Простота эксплуатации
проектов благодаря предварительно разработанной комбинации компонентов и сервисов -
Оправданная цена,
гарантирующая ввод в эксплуатацию по системе «все включено» -
Одно контактное лицо
по вопросам приводной техники по всему миру -
Специализированные обучающие курсы по техническому обслуживанию
устройств
Свяжитесь с нами
Ждем Вашей обратной связи!
Вам необходима дополнительная информация о конкретном устройстве? Просто пришлите нам сообщение с Вашим вопросом.
Свяжитесь с нами