Ножничный подъемный стол для децентрализованной технологии

В пакете для ножничных подъемных столов с децентрализованным управлением MAXOLUTION® привод, контроллер перемещений и контроллер процесса устанавливаются в надежный компактный корпус, который монтируется непосредственно на самом столе.

Контроллер по месту эксплуатации

Усовершенствованная конструкция ножничного подъемного стола для децентрализованной технологии
Усовершенствованная конструкция ножничного подъемного стола для децентрализованной технологии
Усовершенствованная конструкция ножничного подъемного стола для децентрализованной технологии

В случае использования ножничных подъемных столов на производствах с мобильным оборудование, например, прокладка проводов для подключения к шкафу управления часто становится проблемной задачей. Контроллер монтируется непосредственно на ножничном подъемном столе, что дает возможность сэкономить драгоценное место в шкафу управления. Ножничные подъемные столы с децентрализованным управлением значительно сокращают необходимость в проводах за счет поддерживаемого ими принципа подключения. Как следствие, сокращается время простоя оборудования во время технического обслуживания.

Наши децентрализованные приводы, контроллеры позиционирования и контроллеры процесса MOVIPRO® отвечают за позиционирование привода подъемного оборудования. Пакет привода имеет универсальные характеристики и легко адаптируется под конкретные механические требования. Инновационный программный модуль для ножничных подъемных столов дает возможность спланировать реализацию простых задач на базе двух положений и нескольких уровней.

Инновационная технология пакета MAXOLUTION® для ножничных подъемных столов является универсальной и адаптируется под конкретные требования. Более того, пакет идеально подходит для производств с мобильным оборудованием, а также для совместного использования с автоматизированными системами перемещения.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Децентрализованная технология

    снижает до минимума время и затраты на электроподключение.
  • Оптимальная диагностика

    в режиме мониторинга.
  • Корпус для

    привода MOVIPRO®, контроллера позиционирования и контроллера процесса отличается высокой надежностью.
  • Наружные энкодеры,

    инкрементальный или абсолютный, могут быть установлены на производстве.

Компоненты

Контроллер децентрализованного привода MOVIPRO®

Децентрализованный привод, контроллер позиционирования и контроллер процесса

  • Простое проектное планирование
  • Стандартизированные однокоординатные прикладные модули используются для привода оборудования и позиционирования
  • Также предлагается дополнительная функция обратного сигнала от энкодера для двигателей и рельсовых систем
  • Широкий диапазон напряжений для тормозной системы под управлением встроенным регулятором
  • Простое управление оборотами и позиционированием – простое и быстрое внедрение


Двигатели переменного тока серии DR..

Эффективные, мощные и международно признанные

  • Более компактная конструкция способствует экономии денежных средств и свободного пространства
  • Выбирайте среди широкого ассортимента редукторов марки SEW-EURODRIVE
  • Выбор среди нескольких типоразмеров тормозной системы позволяет сократить стоимость: для каждого типоразмера двигателя предлагаются не менее трех вариантов типоразмера тормозной системы
  • Двигатель оснащен встроенным полностью интегрированным энкодером
  • Модульная система IEC


Модуль ПО для ножничных подъемных столов

Программные модули специально адаптированы под установленные на производстве компоненты

Когда приводы на производстве выполняют несколько функций, важно использовать верное программное обеспечение. Оно будет управлять приводами и информировать операторов о происходящих процессах. ПО для ножничных подъемных столов MAXOLUTION® оптимально адоптировано к оборудованию и его функционалу. Использование этих модулей позволит значительно снизить время на программирование и запуск производственного процесса.

ПО для ножничных подъемных столов упрощает параметризацию каждого положения. Так как в оборудование встроено устройство, несущее нагрузку, контроллер перемещений управляет всем процессом.Программные модули, встроенные в контроллер MOVI-PLC®, включая ПО для функции позиционирования кулачков и стола, управляют координатным перемещением. Вы управляете выбранным приводом напрямую в ручном режиме.


Дополнительное расширение функций

Узнать больше
Автомобильная промышленность – обеспечьте безопасность процессов на производстве машин.
Стабильность системы

Загрузка видео...

Автомобильная промышленность – обеспечьте безопасность процессов на производстве машин.

Пакет для автомобильной промышленности

Безопасные и эффективные процессы в производстве автомобилей.

Последнее посещение