С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: GRAUTHOFF Türengruppe GmbH

Местоположение:
Мастхольте, Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Отрасль:
Деревообрабатывающая промышленность

Применение:
Приводная техника для ввода в эксплуатацию пилорама

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Индивидуальные решения для небольших серий производства

Компания GRAUTHOFF Türengruppe GmbH — это современное семейное предприятие, управляемое владельцами, которое уже более 55 лет занимается производством межкомнатных дверей. Около 700 сотрудников постоянно обеспечивают высокое качество продукции и ежедневно работают над современным дизайном продукции. Чтобы удовлетворить растущий спрос на двери нестандартной ширины, компания GRAUTHOFF заказала у фирмы Becker Sondermaschinenbau, специализирующейся на производстве высокопроизводительных прецизионных станков в сфере специального машиностроения, пилу для резки обвязочных планок, предназначенную для изготовления дверных коробков.

Благодаря новой пиле для резки обвязочных планок позиция отдельных пильных полотен можно плавно регулировать, что позволяет изготавливать даже очень небольшие партии продукции. Позиционирование пилы осуществляется либо с помощью зубчатой рейки с серводвигателями SEW-EURODRIVE, либо с помощью синхронных линейных двигателей. Управление двигателями осуществляется с помощью приводных преобразователей серии MOVIDRIVE® и их проверенной системы позиционирования по шине.

Пильные полотна приводятся в движение одиннадцатью ультракомпактными синхронными пильными двигателями. Их управление осуществляется с помощью частотных преобразователей серии MOVITRAC® LTP-B, каждый из которых имеет номинальную мощность 7,5 кВт. Частотно-регулирующий преобразователь MOVITRAC® LTP-B поставляется по выбору в корпусе с классом защиты IP20 или IP55 и оснащён инновационным векторным регулированием VFC для эксплуатации синхронных и асинхронные двигатели. Особой особенностью является регулирование энергоэффективных синхронных двигателей без датчика.

Функция автоматического измерения параметров двигателя экономит время при вводе в эксплуатацию и обеспечивает максимально возможную эффективность эксплуатации. Во всем диапазоне мощностей от 0,75 до 160 кВт преобразователи частоты обеспечивают высокую частоту вращения при одновременной очень хорошей стабильности частоты вращения. Благодаря этому они подходят также для высокооборотистых двигателей обрабатывающих станков.

Благодаря ленточнопильному станку компании Becker Sondermaschinenbau компания GRAUTHOFF смогла свести отходы при изготовлении коробки двери к минимуму.

Требования заказчика

Среди прочего, требовалось, чтобы пильный станок отличался быстрым и экономичным вводом в эксплуатацию, а также был прост в эксплуатации и позволял быстро переналаживать производство, в том числе при выпуске небольших партий.

Наше решение

Благодаря нашему ноу-хау в области приводной техники и соответствующим отраслевым знаниям мы смогли в тесном сотрудничестве с компанией Becker Sondermaschinenbau разработать решение, идеально отвечающее требованиям заказчика — SEW-EURODRIVE обеспечивает эффективную транспортировку материала и высокую точность.

Раньше при вводе в эксплуатацию приводов нам часто хотелось иметь простое и инновационное решение для наладки нестандартных изделий и синхронных двигателей. Сегодня мы используем MOVITRAC® LTP-B от SEW-EURODRIVE с функцией Auto-Tune для автоматического определения характеристик двигателя. Благодаря этому мы теперь значительно экономим время и деньги при вводе в эксплуатацию.
Михаэль Креенхорст, конструктор компании Becker Sonder-Машиностроение GmbH