• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Цилиндро-конический серворедуктор: преимущества

Малый зазор при вращении
благодаря высокой жесткости зубчатого зацепления в течение всего срока службы редуктора.

Широкий диапазон передаточных чисел
благодаря спиральному входному каскаду в сочетании с гипоидным выходным каскадом.

Идеальное сочетание
благодаря монтажному фланцу B5, который обеспечивает оптимальное применение привода.

Взрывозащищенные планетарные редукторы PS.F с сервоприводом

Универсальный и компактный: цилиндро-конический серворедуктор, соответствующий стандарту ATEX

Потенциально взрывоопасная среда на предприятии? Вам нужнен привод с крутящим моментом от 40 до 1220 Нм? В таком случае SEW-EURODRIVE рекомендует взрывозащищенные серво-редукторы из серии BS.F, соответствующие стандарту ATEX. Их допустимые значения крутящего момента при разгоне значительно превышают эти значения.

Цилиндро-конические серворедукторы

Только половина решения без двигателя? Воспользуйтесь модульной концепцией SEW-EURODRIVE и подберите взрывозащищенный серво-редуктор из серии BS.F и взрывозащищенный электродвигатель

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия
  • Серворедукторы соответствуют стандарту 94/9/EC (ATEX), или с 20 апреля 2016 года EU Стандарту 2014/34/EU (ATEX), класс оборудования II, категория 2, II2GD
    • Для использования на рынке Европы
    • Доступен в Китае
    • На территории стран СНГ EAC сертификат (ранее стандарт GOST-R)
  • Сертифицированные типы защиты:
    • Тип защиты “c”: Защищено надежной конструкцией (конструктивная безопасность), EN13463-1 и-5
    • Тип защиты “k”: Защита от погружения в жидкость, EN13463-1 и -8
  • Надеэные крышки в качестве кожухов для термоусадочных муфт редуктора
  • Все винты защищены от ослабления
  • Редуктор имеет отдельный заводской шильдик
  • Высококачественные манжеты
  • Смазка выдерживает высокие температуры
  • Цилиндрические конические серворедукторы с низким уровнем люфта, соответствующие требованиям стандарта ATEX
  • Предназначен для крутящих моментов от 40 Нм до 1 220 Нм
  • Все варианты с монтажным фланцем B5; крепление на лапе и моментном рычаге - опция (может быть дополнительно интегрирован в соответствующее приложение)
  • Люфт остается неизменным в течение всего срока службы редуктора
  • Пять вариантов выходного вала:
    • BSF: Сплошной вал
    • BSKF: Сплошной вал со шпонкой
    • BSBF: Вал с фланцевым блоком (EN ISO 9409)
    • BSHF: Полый вал со стяжной муфтой
    • BSAF: Полый вал со шпонкой (редуктор с валом)
  • В исполнении с сервомотором-редуктором, соответствующем требованиям ATEX

Взрывозащищенные цилиндро-конические серворедукторы из серии BS.F

Габарит Крутящий момент
Нм
Диапазон передаточных чисел
i
Люфт
202 40 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 6 1) / 3 2)
302 80 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 6 1) / 3 2)
402 160 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 6 1) / 3 2)
502 320 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 6 1) / 3 2)
602 640 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 6 1) / 3 2)
802 1220 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 6 1) / 3 2)

  • Применение во взрывоопасных атмосферах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Применение с оборудованием категории II2GD
  • Использование с воздушными смесями
    • Газы (G): в зонах 1 и 2
    • Пыль (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры:
    • Грузоподъемные механизмы в кранах-штабелерах
    • Перегрузочные портальные краны
    • Инкрементные запуски
    • Оборудование для переработки шин, резины и пластика
    • Конвейерные ленты
    • Оси перемещения, вспомогательные оси
    • Резка, штамповка, сварка и тиснение пленок, дерева или пластика