• Наши специалисты понимают вашу отрасль и ваши требования.
  • Наша глобальная сеть гарантирует доступность или быструю сборку выбранного редуктора.
  • У нас есть опыт и необходимые ресурсы, обеспечивающие оптимальную поддержку.
Настроить продукт
Преимущества для вас

Высокая гибкость
с непосредственным креплением к электродвигателю, таким образом потребности в адаптере с зажимной муфтой больше нет.

Невероятная производительность
благодаря высокой скорости работы и эффективности.

Высокая надежность
благодаря износостойкому шестеренному механизму и неизменно низкому боковому зазору.

Взрывозащищенные планетарные редукторы с малым люфтом с сервоприводом: компактные и надежные

Взрывозащита в сочетании с компактной конструкцией, высокими скоростями и высокими крутящими моментами: вот что отличает наши планетарные редукторы с сервоприводом, соответствующие требованиям ATEX.

Наши планетарные редукторы обеспечивают высокую точность и экономичность в потенциально взрывоопасных средах. Серия PS.F предлагает крутящий момент от 25 Нм до 3000 Нм.

Они отличаются неизменно низким боковым зазором и высокой жесткостью на кручение. Все передаточные числа от i = 3 до i = 100 являются целыми и имеют частую градацию. Это означает, что эти взрывозащищенные редукторы с сервоприводом категории оснащения II особенно подходят для работы с контроллерами, требующими целочисленных коэффициентов разрешения.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей продуманной модульной концепцией и объедините взрывозащищенные редукторы с сервоприводом серии PS.F с взрывозащищенным серводвигателем на ваш выбор.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия
  • Планетарные редукторы с низким люфтом с сервоприводом, отвечающие требованиям ATEX
  • Предназначены для классов крутящего момента от 25 Нм до 3000 Нм.
  • Доступны в двух вариантах:
    • PSF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, гладкий сплошной вал (без шпонки)
    • PSKF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, сплошной вал со шпонкой

Взрывозащищенные планетарные редукторы с сервоприводом серии PS.F

Тип Типоразмер, одноступенчатый Типоразмер, двухступенчатый Класс крутящего момента
Нм
Передаточное число i 3)
1 этап
Передаточное число i 3)
2 этап
Боковой зазор
1 этап
Боковой зазор
2 этап
PSF 121 122 25 3 / 4 / 5 / 7 / 10 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 8 4) /4 5) /2 6) 10 / 6 / 3
PSF 221
222
55 3 / 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 6 / 3 / 1 8 / 4 / 2
PSF 321
322
110 3 / 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 6 / 3 / 1 8 / 4 / 2
PSF 521
522
300 3 / 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 6 / 3 / 1 8 / 4 / 2
PSF 621
622
600 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 4 / 2 / 1 6 / 3 / 1
PSF 721
722
1,000 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 4 / 2 / 1 6 / 3 / 1
PSF 821
822
1,750 4 / 5 / 7 / 10
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 4 / 2 / 1 6 / 3 / 1
PSF 921 922 3,000 4 / 5 / 7 / 10 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 4 / 2 / 1 6 / 3 / 1

3) Другие передаточные числа доступны по запросу

4) Стандарт

5) Уменьшенный

6) Минимизированный

  • Применяются во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль согласно Директиве 94/9/EC (ATEX) или Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г.
  • Применение с оборудованием категорий II2GD
  • Использование с воздушными смесями
    • Газовые среды (G): зоны 1 и 2
    • Пылевые среды (D): зоны 21 и 22
  • Примеры:
    • Упаковочные машины
    • Станки
    • Наполнители и дозаторы
    • Этикетировочные машины
    • Фасовочно-упаковочные установки
    • Пошаговые спусковые устройства
    • Роботы-перегрузчики
    • Системы координатных перемещений
    • Подвижные отрезные станки
    • Технологические машины
    • Портальные загрузочные устройства
    • Ленточные конвейеры
    • Подающие, поворотные и вспомогательные оси
    • Основные оси, дополнительные оси
    • Деревообрабатывающие центры