Поддержание гигиены на рабочем месте
Мотор-редукторы из нержавеющей стали имеют поверхность, которую легко чистить
Компактный монтаж
Цилиндро-конические мотор-редукторы серии KES37 представляют собой угловые редукторы прямого монтажа, что способствует экономии установочного пространства.
Бесперебойное производство
Наши мотор-редукторы серий KES37 и RES37 из нержавеющей стали характеризуются долговечностью.
Строгие требования к гигиене и очистке редукторов? Мы предлагаем идеальное решение для производственных помещений с высоким уровнем требований к гигиене и регулярной интенсивной очистке.
Благодаря форме корпуса мотор-редукторы KES37 и RES37 SEW-EURODRIVE очень удобно и легко чистить. Корпус целиком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Поверхность корпуса защищена от образования вмятин и скопления грязи, поэтому мотор-редуктор легко чистить. Конструкция мотор-редуктора не предполагает установку вентилятора, поэтому в воздухе рядом с оборудованием исключено появление облаков пыли и мусора.
Компактная конструкция мотор-редукторов серий KES37 и RES37 из специальной стали делает их уникальным решением для различных типов производств с высокими требованиями к санитарным нормам, например, в пищевой промышленности, на заводах по производству напитков или на фармацевтических предприятиях. За счет своей конструкции эти мотор-редукторы не требуют частого технического обслуживания и имеют длительный срок эксплуатации. В Высококачественная специальная сталь корпуса защищает его от коррозии и делает крайне устойчивым к воздействию кислот и щелочей. Благодаря оптимизированной эффективности эти мотор-редукторы являются также исключительно рентабельными и способны развивать крутящий момент до 200 Нм.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Типоразмер двигателя | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Обозначение двигателя | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| МощностьPn кВт | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Напряжение D/Y В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная частота вращения (50 Гц) об/мин | 1385 | 1420 | 1460 | 1460 | 1460 | 1445 | 1455 |
| Класс IE (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 | IE3 | IE3 |
| η (100 %Pn; 75 %Pn; 50 %Pn) | 71,9 %; 71,8 %; 68,4 % | 82,0 %; 82,4 %; 80,5 % | 83,0 %; 81,9 %; 78,7 % | 84,9 %; 84,3 %; 81,7 % | 87,5 %; 86,7 %; 83,7 % | 85,6 %; 85,6 %; 83,4 % | 86,8 %; 87,1 %; 84,9 % |
| Наименование двигателя | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| RESF27 | – | X | X | X | X | – | – |
| RESF37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..47 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..57 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..67 | – | – | – | X | X | X | X |
| WES..19 | X | X | – | – | – | – | – |
| WES..29 | – | X | X | X | X | – | – |
| WES..39 | – | X | X | X | X | – | – |
| Тип редуктора/типоразмер | Макс. вращающий момент на выходном валу Нм | Передаточное число редуктора i |
| Цилиндрическая зубчатая передача | ||
| RESF27 | 130 | 3,37 – 135,09 |
| RESF37 | 200 | 3,41 – 134,82 |
| Коническая зубчатая передача | ||
| KES..37 | 230 | 3,98 – 106,38 |
| KES..47 | 450 | 4,64 – 131,87 |
| KES..57 | 630 | 4,69 – 145,14 |
| KES..67 | 870 | 4,68 – 188,47 |
| Угловые редукторы SPIROPLAN® | ||
| WES..19 | 80 | 5,09 – 167,59 |
| WES..29 | 130 | 4,68 – 188,47 |
| WES..39 | 200 | 4,72 – 210,49 |
Редукторные двигатели из нержавеющей стали серий KES.., RES.. и WES.. в значительной степени разработаны в соответствии с руководящими принципами и рекомендациями следующих организаций: