Быстрая интеграция
С помощью всего одного централизованного интерфейса энергоснабжение и обмен данными передаются из электрошкафа на полевой уровень. Это упрощает интеграцию в оборудование и сокращает время монтажа.
Четкая архитектура системы
Централизованная инфраструктура в электрошкафу, децентрализованные сервоприводы на поле: четкое распределение функций, простота расширения и прозрачная диагностика.
Высокая гибкость при расширении
Новые модули оборудования и дополнительные приводы легко интегрируются в существующую инфраструктуру. Благодаря этому система растет вместе с требованиями оборудования.
С помощью децентрализованной сервосистемы MOVIDYN® вы можете перенести сервотехнику из электрошкафа непосредственно в функциональный модуль станка. При этом соединительный модуль выступает в качестве связующего звена между центральным контроллером и источником питания, с одной стороны, и децентрализованными сервоприводами (такими как MOVIDYN® performance) на полевом уровне.
Для четко структурированной интеграции соединительный модуль через два независимых канала обеспечивает доступ к звену постоянного тока, вспомогательному питанию 24 В, а также обмен данными EtherCAT®. Это обеспечивает полностью сквозную интеграцию с проверенной технологией электрощитового оборудования. В сочетании с распределительными модулями MOVIDYN® таким образом создается чрезвычайно гибкая инфраструктура для современных конфигураций машин.
Принцип конструкции остаётся максимально простым: один соединительный модуль для уровня управления, за которым следует определённое распределение сигнала на отдельные оси. Это сокращает трудозатраты на монтаж, ускоряет ввод в эксплуатацию на заводе и позволяет реализовывать как простые, так и высокосложные децентрализованные приводные решения с минимальными затратами на проектирование.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| позиция | Название |
| 1 | Контроллер безопасности BBH |
| 2 | MOVI-C® CONTROLLER |
| 3 | Модуль сопряжения |
| 4 | модуль питания |
| 5 | гибридный кабель |
| 6 | Распределительный модуль |
| 7 | MOVIDYN® performance |
| 8 | MOVIDYN® flexible |
Соединительный модуль выступает в качестве интерфейса, который передает энергию (звено постоянного тока и вспомогательное питание 24 В), а также данные полевой шины из электрошкафа в полевую среду с защитой IP65 к децентрализованным сервоприводам.
Питание децентрализованной полевой инфраструктуры осуществляется через два гибридных разъема. Они передают как мощность, так и обмен данными (например, EtherCAT®) в две отдельные приводные системы MOVIDYN®.
Да. Параллельное включение до двух соединительных модулей позволяет гибко расширять децентрализованную систему для поддержки до четырёх цепей MOVIDYN® на каждую приводную систему.
Модуль специально разработан для простой интеграции в существующие модульныесистемыMOVIDRIVE®и осуществляет связь через Modulbus, а также EtherCAT®/SBusPLUS
Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.