Оптимальная сетевая интеграция
Благодаря интеллектуальному разъему EtherCAT® (M12)
дополнительные устройства можно интегрировать непосредственно в полевую сеть –
совершенно без отдельной инфраструктуры.
Бескомпромиссно компактная конструкция
Надежная конструкция, соответствующая гигиеническим требованиям — идеально подходит для
компактных конструкций машин и сложных
условий окружающей среды
Максимальная простота
Полностью унифицированная система разъемов с технологией подключения Speedcon сводит к минимуму затраты на монтаж, техническое обслуживание и ремонт.
Абсолютная гибкость
Различные варианты монтажа позволяют точно и
экономно по площади интегрировать устройство в самые разные модули оборудования.
Прямая совместимость
Обеспечивается благодаря сквозной гибридной кабельной разводке
для прямого подключения MOVIDYN® performance и
MOVIDYN® flexible.
Распределительный модуль определяет полевую инфраструктуру системы MOVIDYN® и объединяет энергоснабжение, обмен данными и дополнительные устройства в четко структурированной звездообразной топологии.
Обзор интерфейсов:
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и доступно круглосуточно.
MOVIDYN® подходит для модульных машин и установок, где основное внимание уделяется децентрализованной установке, высокой масштабируемости и сокращению объема работ по монтажу в распределительном шкафу. Система предназначена для динамических задач управления движением в области упаковки, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в конечных линиях производства.
| позиция | Название |
| 1 | Контроллер безопасности BBH |
| 2 | MOVI-C® CONTROLLER |
| 3 | Модуль сопряжения |
| 4 | модуль питания |
| 5 | гибридный кабель |
| 6 | Распределительный модуль |
| 7 | MOVIDYN® performance |
| 8 | MOVIDYN® flexible |
Распределитель служит для построения полностью децентрализованной топологии «звезда» непосредственно в полевых условиях. Он принимает энергию и обмен данными и четко распределяет их через шесть гибридных разъемов Speedcon (1 ввод, 5 выводы) между децентрализованными приводами, такими как MOVIDYN® performance или MOVIDYN® flexible.
До трёх распределительных модулей можно легко соединить последовательно. Это позволяет гибко расширять полевую инфраструктуру для дополнительных модулей оборудования без необходимости вмешательства в существующие трассы прокладки кабелей или кабельную разводку в распределительном шкафу.
Встроенные емкости стабилизируют напряжение звена постоянного тока в децентрализованной системе и одновременно снижают емкостную нагрузку на осях. Благодаря этому конструкторы могут значительно уменьшить габариты подключенных приводных устройств в полевых условиях.
Да. Распределительный модуль оснащён встроенным интерфейсом M12 EtherCAT®/SBusPLUS-OUT (отвод). Через этот порт M12 можно интегрировать дополнительные устройства, такие как децентрализованные модули ввода-вывода, непосредственно в поле, без необходимости создания отдельной инфраструктуры.