• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Простая установка
Для подачи питания не требуется шкаф управления, все входы/выходы подключаются снаружи.

Простота конфигурирования
Благодаря отдельным системным компонентам MOVITRANS® можно легко адаптировать к изменяющимся задачам и модификациям системы

Повышенная производительность
MOVITRANS® предлагает максимум системной надежности и работает без износа и обслуживания

Повышенная энергоэффективность
Благодаря новейшим компонентам и коротким расстояниям передачи энергии при зарядке от сети или выборочной зарядке

Снижение инвестиционных затрат
В случае изменения схемы производства или электросистемы большинство ваших существующих компонентов можно использовать повторно.

Снижение эксплуатационных расходов
MOVITRANS® прост в обращении, повышает эксплуатационную готовность системы и значительно снижает затраты на техническое обслуживание.

Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® Производственное ПО MOVIVISION® Платформа для контроля движения MultiMotion

Бесперебойное бесконтактное электроснабжение с MOVITRANS® теперь доступно и без шкафа управления

На многих производственных объектах между соединяемыми машинами и системами бывают длинные расстояния. В прошлом в таких случаях требовались дорогие конвейерные ленты или транспортные средства, требующие сложного технического обслуживания. Сейчас же мобильные транспортные системы легко преодолевают такие расстояния.

Если хранящиеся материалы и товары необходимо переместить на большие расстояния как можно быстрее и в то же время без загрязнения, наша система MOVITRANS® идеальна для энергоснабжения автоматизированных транспортных средств. Также она подходит для склонных к загрязнению районам, где загрязнения при передаче энергии следует избегать.

Решение: MOVITRANS®с розеткой на борту. Передача энергии осуществляется бесконтактно через воздушный зазор, в результате чего электромагнитная связь не требует никакого технического обслуживания и не подвержена износу. Это бесконтактное электропитание позволяет реализовать скорости выше 10 м/с.

Система работает по принципу индуктивной передачи энергии. Электроэнергия передается от стационарно проложенного провода на один или несколько мобильных потребителей бесконтактным способом. Трудоемкие, громоздкие системы с цепными коробами и рельсовыми проводниками остались в прошлом.

Экономия расходов на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию

В общем, децентрализованная бесконтактная система передачи энергии MOVITRANS® — ваш идеальный выбор, если вы хотите снизить расходы и повысить производительность:

  • Сокращение времени на установку и ввод в эксплуатацию благодаря простоте обращения и отсутствию необходимости установки шкафа управления
  • Значительно снижает ваши инвестиционные затраты поскольку вы можете повторно использовать большинство ваших существующих компонентов в случае изменения схемы производства или электросистемы. Нет необходимости в новых инвестициях.
  • Экономия затрат благодаря высокой энергоэффективности: Сочетание новейших компонентов и коротких расстояний передачи электроэнергии при зарядке от сети или выборочной зарядке обеспечивает высокую эффективность работы вашего оборудования
  • Сокращайте расходы на техническое обслуживание с системой от MOVITRANS® которая повышает эксплуатационную готовность оборудования.

И последнее, но не менее важное: наше Инженерное ПО MOVITOOLS® MotionStudio позволяет производить запуск и эксплуатацию децентрализованной и бесконтактной техники MOVITRANS® без каких-либо затруднений.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Комплексность и универсальность

  • Технология основана на принципе индуктивной передачи энергии
  • Бесконтактная передача электроэнергии от стационарно проложенного проводника на один или несколько мобильных потребителей
  • Электромагнитная связь осуществляется через воздушный зазор, система не подвержена износу и не требует технического обслуживания
  • Система бесконтактного электропитания не создает загрязнения и нечувствительна к внешнему загрязнению
  • Простой принцип действия с очень большой практической выгодой в эксплуатации системы

Идеальный способ транспортировки материалов

MOVITRANS® включает в себя как стационарные, так и мобильные системные компоненты. Они могут быстро и легко интегрироваться в существующие системы автоматизации:

  • Для прокладки сетевого кабеля по полу используется плоский ответвитель.
  • Воздушный зазор между сетевым кабелем и ответвителем достигать 20 мм. Это гарантирует передачу высокой мощности даже если расстояние между ответвителем и сетевым кабелем непостоянно.

Компоненты стационарной части системы

Децентрализованный блок питания TES

  • Шкаф управления не требуется
  • Мощность: от 3,2 кВт до 16 кВт
  • Напряжение сети Всеть: 230 В – 500 В +- 10%
  • Степень защиты: IP54
  • Все входы и выходы устройства выполнены в виде штекерных разъемов

Распределитель TVS

  • Степень защиты: IP65

Компенсатор TCS

  • Степень защиты: IP65
  • Компенсирует участок маршрута длиной от 25 до 30 м

Полевая пластина TFS:

  • Подключается напрямую к децентрализованному блоку питания TES
  • Размеры вместе с монтажной рамой: диаметр 373, высота 77 мм.

Среднечастотный кабель TLS для прокладки в полу

  • Двойная кабельная оболочка
  • Сечение проводника: 25 мм2, 41 мм2

Электроустановочные компоненты для прокладки тяговых линий TIS

  • Зажим для профильной планки
  • Гибкая или жесткая профильная планка
  • 8 мм2 среднечастотный кабель TLS , вставленный в профильную планку
  • 6 х 6 мм2 питающий кабель TLS (на рисунке не показан)

Системные компоненты для мобильных транспортных устройств

Плоский энергоприемник THM10E

  • Мощность: 1,5 кВт
  • Степень защиты:: IP65




U-образный энергоприемник THM10C

  • Номинальная мощность: 0,8 кВт
  • Пиковая мощность: 0,9 кВт
  • Степень защиты: IP65


Выпрямительный модуль TPM12B

  • Номинальная выходная мощность:
    • При подключении 4 THM10C: макс. 3,6 кВт
    • При подключении 2 THM10E: макс. 3,0 кВт
  • Выходное напряжение: 500 В постоянного тока
  • Дополнительное выходное напряжение: 24 В, макс. 2А
  • Степень защиты: IP65

Соединительный (гибридный) кабель для выхода TPM12B

  • Со стороны входа – со штекерным разъемом
  • Со стороны выхода – свободные жилы с кабельными гильзами