• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Простые планирование и конфигурирование
С помощью параметризируемых конвейерных функций, виртуального конфигурирования, ввода в эксплуатацию и моделирования

Простой ввод в эксплуатацию
Благодаря параметризации, не требующей владения специальными навыками программирования

Вариативность
Для внесения изменений в производственный процесс благодаря интуитивному управлению и параметризации

Точное устранение неисправностей
С помощью регистрации, моделирования, виртуальной диагностики, поиска причины и получения сторонней поддержки через VPN

Повышение производительности
Благодаря быстрой диагностике, удаленному техническому обслуживанию, а также простому техническому обслуживанию по месту эксплуатации

Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® Платформа для контроля движения MultiMotion

Настройка параметров вместо программирования с помощью MOVIVISION®

Индивидуальный подход и высокая степень универсальности играют все большую роль в мобильной и стационарной технике для погрузочно-разгрузочных работ С MOVIVISION®производители и операторы оборудования могут легко и быстро вводить в эксплуатацию заводские системы перемещения грузов, при этом никакие специальные навыки программирования не требуются. MOVIVISION® совмещает функции централизованного хранения данных с интеллектуальностью децентрализованных систем. Это упрощает и укорачивает сложный путь обмена данными между аппаратными средствами и программными компонентами.

За счет этого по время производства также возможен непрерывный контроль и диагностика. С универсальным и понятным программным продуктом модернизация и детальная диагностика неисправностей становятся простой задачей. MOVIVISION® станет оптимальным средством реализации задач любого уровня сложности (от простых до сложных многокоординатных перемещений): перемещение, функционирование и координация.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Структура изображения
  • Встроенные визуализация изображений и управление
  • Ручное управление
  • Виртуальный предварительный ввод в эксплуатацию с помощью заводского моделирования (2D, 3D)
  • Децентрализованная схема установки с функцией централизованного управления данными
  • Управление уровнями доступа
  • Автоматическая последовательность координации перемещений (защита от столкновений, синхронные перемещения)
  • Организация независимых производственных потоков (управление маршрутизацией, точное целеполагание)
  • Параметризируемый процесс обмена данными с контроллером более высокого уровня
  • Включение данных о производстве/деталях
  • Обмен производственными данными с системами более высокого уровня
  • Дополнительный специальный функционал благодаря технологическим функциям (TecUnits)
  • Поддержка техники безопасности
  • Однокоординатные системы, например, роликовые конвейеры
  • Одно- и многокоординатные системы, например, поворотные столы, боковые конвейры, подъемно-опускающие механизмы, подвесные конвейеры
  • MAXOLUTION® системные решения такие, как колодки со встроенными подъемными столами, электрические монорельсовые системы и автоматические транспортные системы
  • Планирование
  • Конфигурация
  • Администрирование системных данных
  • Управление системными данными
  • Параметризация оборудования
  • Запуск
  • Упрощение обслуживания системы
  • Диагностика оборудования
  • Эксплуатация и мониторинг состояния системы
  • Моделирование

Пользователь может получить доступ к центральной базе данных сервера MOVIVISION® с помощью инструмента для параметрирования и диагностики.

Сервер MOVIVISION®

  • Все данные хранятся в одной центральной базе
  • Установка связи с подключенными децентрализованными устройствами управления
  • Обмен данными между сервером и децентрализованными органами управления по полевым шинам и/или сети
  • Настройка и изменение параметров выполняется только на операторской панели
  • Управление уровнями доступа
  • Активация автоматической загрузки значений параметров в ходе замены оборудования
  • Высокий уровень безопасности данных и простой интерфейс
  • Опция анализа неисправностей с функцией регистрации в журнале
  • Функции клиентского каталога

Клиент MOVIVISION®

  • Индикация данных децентрализованных органов управления с помощью пользовательского интерфейса
  • Раздельная индикация параметров и диагностических данных каждой производственной единицы. Узлы обоих деревьев делятся на:
    • Уровень привода
    • Уровень позиционирования
    • Технологический уровень
  • Возможность назначать различные уровни доступа пользователям: Для контроля или параметризации, первоначального ввода в эксплуатацию, замены оборудования и т. д.