• Подробная информация о конфигурации преобразователя
  • CAD-данные и документация о выбранном решении
  • Запросить коммерческое предложение или консультацию специалиста
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Интуитивное управление
благодаря встроенной панели управления и 7-сегментному дисплею.

Глобальное применение
благодаря различным вариантам исполнения для распространенных систем электроснабжения: от однофазных 220 В до трехфазных 600 В.

Широкие возможности применения с двигателями
благодаря современным режимам управления для асинхронных и синхронных двигателей без энкодера и с энкодерами типов HTL/TTL.

Экономически выгодное решение
ЭМС-фильтр уже встроен в стандартные модели на 230 В и 400 В.

Встроенная система безопасности
благодаря функции STO (Safe Torque Off).

Базовые инверторы MOVITRAC® LTE B+ в корпусе со степенью защиты IP20 Стандартный преобразователь MOVITRAC® B

Преобразователи частоты для быстрого ввода в эксплуатацию

Все действительно настолько просто! Подключите частотный преобразователь, выберите электродвигатель, проведите автоматическую калибровку и запустите рабочий процесс. Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B с защитой корпуса IP20 разработаны для регулирования скорости синхронных и асинхронных двигателей.

Мощность преобразователей частоты из этой серии составляет от 0.75 до 15 кВт.

Частотники обеспечивают эффективное выполнение задач по настройке конвейерных систем, подъемных механизмов (тельферы/лебедки), вентиляторов и насосов с высоким уровнем энергоэффективности — даже без использования энкодера.

Основной задачей при разработке преобразователей частоты MOVITRAC® LTP-B было максимальное упрощение принципов управления с максимально доступным диапазоном функций.

В результате удалось разработать преобразователи частоты с необходимым функционалом и встроенной панелью управления для максимально простой и эффективной эксплуатации.

Сокращайте расходы на энергопотребление, при этом не сокращая мощность благодаря функции энергосбережения в диапазоне частичной нагрузки и на холостом ходу. Встроенная функция STO обеспечивает дополнительную безопасность.

Частотные преобразователи СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии MOVITRAC® LTP-B максимально эффективны, компактны и обеспечивают быстрый запуск и ввод оборудования в эксплуатацию.

Если вам нужны настенные преобразователи частоты, вы можете заказать частотный преобразователь с увеличенной степенью защиты.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Learn more Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support
  • Управление синхронными и асинхронными двигателями
  • Клавиатура для удобной настройки и запуска
  • Встроенный ЭМС-фильтр 230 В и 400 В
  • Функция безопасности "Safe Torque Off" (STO) в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1 PL d
  • Встроенные PID контроллер для обеспечения энергосбережения
  • Перегрузочная способность до 175%
  • Режимы управления двигателем: V/f, VFC, VFC-torque
  • Диапазон мощности:
    • MC LTP-B защита IP66 (NEMA 4X): 0.75 – 11 кВт
    • MC LTP-B защита IP20 (NEMA 1): 0.75 – 15 кВт
    • MC LTP-B защита IP55 (NEMA 12K): 11 – 250 кВт
  • Напряжение:
    • 1 × 230 В, 3 × 230 В
    • 3 × 400 В
    • 3 × 575 В
  • Интерфейсы (I/O)
    • Цифровой I/Os: max. 5 DI + 2 DO
    • Аналоговый I/Os: max. 2 AI + 2 AO
  • Контакты реле: 2
  • Подключение к полевой шине
  • Прямое подключение: SBus, CANopen, Modbus RTU
  • Дополнительная плата расширения: PROFINET, PROFIBUS DP, EtherCAT, EtherNet/IPTM, Modbus TCP, DeviceNetTM, BACnet
  • Шлюз: SEW DFx (до 8 преобразователей)
MOVITRAC® LTP-B standard inverter in IP20
Опции
LT BG-C Встроенная панель управления для интуитивного управления
LT BP-C Параметрический модуль для передачи/резервного копирования данных
USB11A Интерфейсный адаптер
DFx../UOH.. Подключение к промышленной шине через шлюз SEW-EURODRIVE
BW Тормозной резистор
ND.. Сетевой дроссель
HD.. Выходной дроссель

Напряжение подключения, переменный ток (VAC): 1 x 220 – 240

Частота сети (Гц): 50 – 60 ± 5%

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B Диапазон мощности,
кВт
Номинальный выходной ток А Типоразмер Габариты
Ш x В x Г
0008-2B1-4-00 0.75 4.3 2 110 x 200 x 185
0015-2B1-4-00 1.5 7
0022-2B1-4-00 2.2 10.5

Напряжение подключения, переменный ток (VAC): 3 x 220 – 240

Частота сети (Гц): 50 – 60 ± 5%

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B Диапазон мощности кВт Номинальный выходной ток А Типоразмер Габариты
Ш x В x Г
0008-2A3-4-00 0.75 4.3 2 110 x 200 x 185
0015-2A3-4-00 1.5 7
0022-2A3-4-00 2.2 10.5
0030-2A3-4-00 3 14 3 132 x 261 x 205
0040-2A3-4-00 4 18
0055-2A3-4-00 5.5 24

Напряжение подключения, переменный ток (VAC): 3 x 380 – 480

Частота сети (Гц): 50 – 60 ± 5%

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
A
Типоразмер Габариты
Ш x В x Г
0008-5A3-1-00 0.75 2.2 2 110 x 200 x 185
0015-5A3-4-00 1.5 4.1
0022-5A3-4-00 2.2 5.8
0040-5A3-4-00 4 9.5
0055-5A3-4-00 5.5 14 3 132 x 261 x 205
0075-5A3-4-00 7.5 18
0110-5A3-4-00 11.0 24

Напряжение подключения, переменный ток (VAC): 3 x 500 – 600

Частота сети (Гц): 50 – 60 ± 5%

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B type Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток A Типоразмер Габариты
Ш x В x Г
0008-603-4-00 0.75 2.1 2
110 x 200 x 185
0015-603-4-00 1.5 3.1
0022-603-4-00 2.2 4.1
0040-603-4-00 4.0 6.5
0055-603-4-00 5.5 9.0
0075-603-4-00 7.5 12.0 3 132 x 261 x 205
0110-603-4-00 11.0 17.0
0150-603-4-00 15.0 22.0

Адаптированный набор функций MOVITRAC® LTP-B+ гарантирует оптимальную энергоэффективность преобразователей частоты даже для решения простых задач.

Функции энергоэффективности

Адаптация процесса регулирования скорости и крутящего момента с целью соответствия фактическим требованиям.
Функция энергосбережения для работы в режиме частичной (неполной) нагрузки и динамической адаптации коэффициента полезного действия (КПД) двигателя.

effiDRIVE® энергосберегающие технологии SEW-EURODRIVE

Помимо продуктов из системы повышения энергоэффективности, наши энергосберегающие решения effiDRIVE®также включают экспертные консультации по энергоэффективности и модульный, настраиваемый сервис. Подробнее

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTP-B с защитой IP20 поставляются с функцией безопасности “Safe Torque Off” (STO) в соответствии со стандартами EN ISO 13849-1 PL d и EN 61508 (1-7) SIL 2.

safetyDRIVE is our contribution to the safety of your machinery and systems. We offer not only functionally safe drive technology, but also various safety services. safetyDRIVE not only helps you to prevent accidents, but also reduces costs in safety zones and increases productivity.

You can find out more about safetyDRIVE and the EC Machinery Directive 2006/42/EC here.

  • Преобразователи частоты для конвейеров
  • Преобразователи частоты для подъемных кранов
  • Преобразователи частоты для систем вентиляции (HVAC)
  • Преобразователи частоты для насосов (HVAC)
  • Преобразователи частоты для тяжелых нагрузок