Сложная визуализация
Используя сенсорные экраны высокого разрешения с большой глубиной цвета, высокой скоростью работы и большим объемом оперативной памяти
Простой ввод текста
С оптимизированной экранной клавиатурой даже на небольших панелях
Передавайте данные без проблем
Благодаря расширенным интерфейсам и драйверам протоколов
Храните объёмные проекты
Благодаря большому объему доступной оперативной памяти, что дает свободу реализации масштабных проектов по визуализации.
Программное обеспечение HMI-Builder.PRO доступно для программирования операторских панелей DOP11C. Даже в очень сложных системах данное ПО предоставляет идеальный интерфейс между человеком и машинами (человеко-машинный интерфейс) и работает в соответствии с концепцией прозрачности ПО.
Это позволяет заранее настраивать и тестировать задачи программирования и визуализации. Благодаря встроенному режиму моделирования вы можете сделать это без какого-либо дополнительного оборудования. А эффективная структура программного обеспечения сводит работы по настройке к минимуму.
Вы можете использовать многочисленные интегрированные функции ЧМИ (человеко-машинного интерфейса), такие как управление последовательностями, управление аварийными сигналами, встроенный веб-сервер и многое другое. В целом, это операционное программное обеспечение повысит эксплуатационную надежность и снизит затраты на разработку.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Тип устройства | Дисплей | Эксплуатация | Интерфейсы | Процессор/память |
| DOP11C-51 Сокращение затрат благодаря оптимизированной конструкции корпуса |
| Сенсорная панель со светодиодной подсветкой | 2x RS232, RS422/RS485 Interface, Ethernet, слот для SD карты, USB | ARM9 (400 MHz)
|
| DOP11C-71 Сокращение затрат благодаря оптимизированной конструкции корпуса |
| Сенсорная панель со светодиодной подсветкой | 2xRS232, RS422/RS485 интерфейс, порты Ethernet и SD карты, USB | ARM9 (400 MHz)
|
| DOP11C-101 Сокращение затрат благодаря оптимизированной конструкции корпуса |
| Сенсорная панель со светодиодной подсветкой | 2xRS232, RS422/RS485 интерфейс, Ethernet и SD слоты, USB | ARM9 (400 MHz)
|
| Алюминиевый корпус: высококачественный корпус из алюминия с порошковым покрытием, класс защиты IP65 | ||||
| DOP11C-42 |
| Сенсорный дисплей (64k цветов, TFT, 4.3'') с LED подсветкой |
|
|
| DOP11C-72 |
| Сенсорный дисплей (64k цветов, TFT, 7'') с LED подсветкой |
|
|
| DOP11C-102 |
| Сенсорный дисплей (262k цветов, TFT, 10.1'') с LED подсветкой |
|
|
| DOP11C-122 |
| Сенсорный дисплей (262k цветов, TFT, 10.1'') с LED подсветкой |
|
|
| DOP11C-152 |
| Сенсорный дисплей (262k цветоы, TFT, 15.4'') с LED подсветкой |
|
|
| OPT11D-150-0 |
| Сенсорный дисплей (16.7 миллионов цветов, TFT-LCD, ёмкостный сенсор (PCAP), 15.6'') c LED подсветкой |
| |
| Тип лицензионного устройства (MOVI-PLC® power) | ||||
| ORV72C-250 | Лицензионный USB-ключ для неограниченного использования среды выполнения визуализации, интегрированной в HMI-Builder.PRO, для использования максимум 250 переменных (тегов) | |||
| ORV72C-500 | Лицензионный USB-ключ для неограниченного использования среды выполнения визуализации, интегрированной в HMI-Builder.PRO, для использования максимум 500 переменных (тегов) | |||
| ORV72C-4000 | Лицензионный USB-ключ для неограниченного использования среды выполнения визуализации, интегрированной в HMI-Builder.PRO, для использования максимум 4.000 переменных (тегов) | |||
Мобильные операторские панели управления The DOP21C-T70 также могут быть запрограмированы с помощью ПО HMI-Builder.PRO.