Прикладное решение по стеллажному крану-штабелеру с устройством рекуперации для максимальной энергоэффективности: разработано специально для минимального энергопотребления на складах с палетными стеллажами.
Минимизируйте энергопотребление своего оборудования
Встроенный в многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® контроллер Multi-Motion MOVI-PLC® в варианте Configurable Control Unit (CCU) координирует управление всеми приводами, оптимизированное по потреблению энергии. И это при соблюдении максимального количества двойных циклов.
Инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения. Кроме того, модуль рекуперации возвращает в систему энергию, высвобождаемая при торможениях и опусканиях. При этом общая экономия электроэнергии составляет до 50 %.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Мощная приводная техника
со множеством опций -
Простой ввод в эксплуатацию
благодаря стандартному прикладному ПО -
Оптимизация систем
с помощью наших синхронных двигателей -
Совершенствование процессов
так как наши продуманные прикладные решения предлагают вам разнообразие опций и вариантов решений -
Оптимизация рабочих циклов
с помощью инновационного программного модуля „Энергосберегающий СКШ“
Компоненты
Трехфазные двигатели серии DR..
Двигатели IE1 — IE4: эффективные, мощные и применяемые по всему миру
- Снижение расходов и экономия пространства за счет компактной конструкции
- Полный ассортимент редукторов для любых задач
- Широкий выбор тормозов разных типоразмеров
- На каждый типоразмер двигателя есть до 3 типоразмеров тормоза
- Встроенный датчик полностью интегрирован в двигатель
- Модульная система IEC
Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®
Разнообразие вариантов решений благодаря интегрированной технологии устройства
- Ethernet TCP/IP, USB, сохранение данных, автоматическая перезагрузка
- параметров оси / данных после замены привода, TwinCat
- Экономия времени в задачах управления движением благодаря встроенным функциям
- Простое расширение модульных концепций дополнительными осями
- Максимальные быстродействие и качество регулирования для сверхдинамичных задач
- Минимум монтажного пространства – при общем для всех устройств простом конвекционном охлаждении и высокой удельной мощности (перегрузочная способность 250 %)
Ведущий модуль MOVIAXIS® с контроллером MOVI-PLC®
Простой и быстрый ввод приводных систем в эксплуатацию за счет параметрирования
- Простое конфигурирование прикладных программных модулей
- Минимум источников ошибок и более быстрый ввод в эксплуатацию
- Меньшие затраты на программирование
- Функциональность, адаптированная к соответствующему варианту применения
- Встроенная диагностика для быстрого и несложного технического обслуживания
Мотор-редукторы с синхронным серводвигателем серии CMP
Компактные, высокоточные и динамичные
- Высокая перегрузочная способность, до 4,75-кратного пускового момента
- Двигатели с низким моментом инерции ротора
- Высочайшая динамика двигателей серии CMP
- Высокое качество равномерности вращения
- Увеличенный момент инерции ротора у варианта CMP для высоких моментов инерции нагрузки
- Возможность выбора из ассортимента редукторов SEW-EURODRIVE
- Низкий уровень шума от 55 до 75 дБА на любой частоте вращения
- Прямой монтаж на планетарные или конические редукторы для сервопривода
- Компактная конструкция с высокой удельной мощностью
Программный модуль "Энергосберегающий стеллажный кран-штабелер"
Параметрирование вместо программирования благодаря оптимально адаптированным программным модулям
Применяемый программный модуль оптимально адаптирован к применяемым компонентам и необходимой функции. Благодаря использованию стандартных модулей сильно сокращается время, необходимое на прикладное программирование и ввод в эксплуатацию. Кроме того, с помощью программного модуля вы можете добавить к пакету до трех вспомогательных приводов и легко настроить его параметры.
Инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ координирует и оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения таким образом, что возможна экономия электроэнергии до 25 %. Для движения осей используются имеющиеся в MOVI-PLC® программные модули, например "Кулачковое позиционирование" и "Энергосберегающий модуль". Управление осуществляется напрямую от MOVI-PLC®. Дополнительными осями может управлять ПЛК с функциями задания уставки в прозрачном режиме. Таким образом, с помощью нашего прикладного решения для стеллажных кранов-штабелеров вы гибко адаптируете концепцию к своим потребностям.