Вариант конвейерной линии с децентрализованной системой перемещения грузов – это идеальное решение для систем с несколькими соединенными валками (до 3-х), ленточными или цепными конвейерами для перемещения грузов.
Децентрализованная конвейерная линия для оптимизированной системы перемещения грузов
Наше приложение для конвейерной линии с децентрализованной системой перемещения грузов – это идеальное решение для систем с несколькими соединенными валками (до 3-х), ленточными или цепными конвейерами для перемещения грузов. Это приложение также позволит вам с легкостью настроить полнокомплектные конвейерные линии. Все компоненты идеально совместимы и с легкостью комбинируются между собой.
Децентрализованная структура сегментов упрощает техническое обслуживание. Это лишь некоторые из преимуществ этой высокопроизводительной системы. Наше решение также повысит экономическую эффективность Вашей системы перемещения грузов. Это означает значительное снижение расходов на монтаж, техническое обслуживание и хранение запасных деталей.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Высокопроизводительная приводная технология
со множеством опций. -
Оптимизация процессов
благодаря возможности с легкостью соотносить компоненты и их функции. -
Простой контроль
благодаря тому, что один контроллер координирует функционирование трех приводов MOVIMOT®. -
Простое отслеживание процессов
благодаря децентрализованной оценке данных инициаторов MOVIFIT®.
Выбор компонента
- Стандартные инверторы MOVIMOT®
- Управление MOVIFIT®MC
- Двигатели переменного тока DR..
- Позиционирование кулачка программный модуль