Пакет для конвейерной линии системы перемещения прогрессивных материалов

Наше приложение для конвейерной линии системы перемещения прогрессивных материалов позволяет конфигурировать для десяти соединенных валков, ленточных или цепных конвейерных сегментов для перемещения грузов. Преимущества для вас: Базовый вариант с тремя модулями может быть легко модернизирован дополнительными сегментами.

Идеальное решение для Вашей конвейерной линии.

Вариант конвейерной линии системы перемещения прогрессивных материалов
Вариант конвейерной линии системы перемещения прогрессивных материалов
Вариант конвейерной линии системы перемещения прогрессивных материалов

Мехатронная приводная система MOVIGEAR®- это наиболее энергоэффективное решение в своем классе. Инновационная технология MOVIGEAR® позволяет внедрять эффективные конвейерные линии с пакетом added value. Инновационная мехатронная приводная система MOVIGEAR® позволит вам сократить потребление энергии до 50%. Затраты на монтаж сокращаются благодаря новой системе проводки MOVIGEAR® SNI, а компактный дизайн сокращает необходимость в пространстве для монтажа.

Гигиеническое исполнение (опция), минимизация циркуляции частиц и сокращение уровня шума делают эту систему идеальным решением для зон с высокими требованиями к гигиене.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Простое управление

    благодаря заданным прикладным модулям, облегчающим ввод в эксплуатацию.
  • Снижение затрат

    в связи с сокращением простоев благодаря инновационной приводной технологии.
  • Индивидуальная обработка груза

    с децентрализованной системой контроля посредством MOVIFIT® FDC-SNI.
  • Простое конфигурирование

    благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.

Выбор компонента

Дополнительная информация
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные логистические процессы

Узнайте о том, как мы можем оптимизировать Ваш производственный процесс при помощи наших программных пакетов.

Последнее посещение