Вариант конвейерной линии со шкафом управления – идеальное решение для валковых, ленточных или цепных конвейерных сегментов для систем перемещения грузов со шкафом управления. Используя отдельные сегменты, Вы можете с легкостью создавать конвейерные линии.
Идеальное решение для модульной конвейерной линии.
Приложение для конвейерной линии со шкафом управления идеально подходит для модульных конвейерных линий, как с переменной, так и с постоянной нагрузкой. Монтируя подряд отдельные сегменты, Вы можете создавать гибкие системы.
Также возможно использование шлюза для высокоуровневого управления системой. Этот вариант, базирующийся на простейшей приводной технологии, позволяет позиционировать перемещаемый груз при помощи функции контроля положения инвертора частоты, а также датчиков, подсоединенных к контроллеру.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Простой ввод в эксплуатацию
благодаря интеллектуальной параметризации. -
Гарантия безопасности
благодаря встроенному в инвертор ЭМС-фильтру и тормозному прерывателю (BG 2 + 3S).. -
Точная регулировка
благодаря тому, что каждый контроллер относится к отдельному двигателю DR.. . -
Простое управление
посредством встроенной панели управления с встроенной вспомогательной платой.
Выбор компонента
- Основные инверторы MOVITRAC®LTE-B
- Двигатели переменного токаDR..
- Позиционирование кулачка программный модуль